HDXACR,HDXBLR,HDXCS,HDZDCRL,HDXELL - Strut fixing clip base - mounting base (assembly) - round flange countersunk hole type
SRD-FA
SRD-FA
t6
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1483hdxacr.prj},{NB=HDXBLR10-50},{CODE=HDXBLR},{D=10},{L=50},{KC=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
zhizhu type
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
MAT
zhi zuo amt
ⁿ/ₐ
SUA
zhi zhu sua
ⁿ/ₐ
MAB
zhi zhuo cai zhi
ⁿ/ₐ
SUR
sur
ⁿ/ₐ
DTOL
D gong cha
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
V
[mm]
PCD
[mm]
K
[mm]
K1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
QTOL
Q gong cha
ⁿ/ₐ
ATS
luo ding
ⁿ/ₐ
HDXACR10-50
HDXACR
bang xing
HDCTF
S45C
-
SS400
fahei
-0.005/-0.014
55
26
35
12
18
43
4.5
11.0
M4
6
+0.012/0
M4×20
HDXBLR10-50
HDXBLR
bang xing
HDCTF
SS400
du ying ge
SS400
fahei
-0.005/-0.014
55
26
35
12
18
43
4.5
11.0
M4
6
+0.012/0
M4×20
HDXCS10-50
HDXCS
bang xing
HDCTF
SUS304
-
SS400
fahei
-0.005/-0.014
55
26
35
12
18
43
4.5
11.0
M4
6
+0.012/0
M4×20
HDZDCRL10-50
HDZDCRL
bang xing
HDCTFM
S45C
du ying ge
SS400
wu dian jie
-0.005/-0.014
55
26
35
12
18
43
4.5
11.0
M4
6
+0.012/0
M4×20
HDXELL10-50
HDXELL
bang xing
HDCTFM
SS400
du ying ge
SS400
wu dian jie
-0.005/-0.014
55
26
35
12
18
43
4.5
11.0
M4
6
+0.012/0
M4×20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성