피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
Türkçe
English
품질보증 정보
카탈로그: HEICO GROUP
생성됨: 04.03.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HEICO GROUP
HEICO-TEC® Tension Nut Strength Class DH Coated (flZnnc)
HEICO GROUP
HEICO-TEC® Tensioning Systems
HEICO-TEC® Tension Nuts
HEICO-TEC® Tension Nuts Imperial sizes
HEICO-TEC® Tension Nut Imperial Sizes Strength Class DH
Powered by
CAD모델 선택
{heico/heico_tec/htm/unc/serie_dh/htm_un_dh_zn_asmtab.prj},{NB=226312465002999(0.37)},{CNSORDERNO=226312465002999},{D1=2.0000},{PX=0.0830},{D=3.86},{H=1.97},{DBA=11},{DBSW=14},{SD=3.82},{SH=0.31},{SMH=3.31},{SMHUB=0.37},{DM=111},{VNOM=247200},{VMAX=328100},{CNSMASSEXACT=3.05},{FK=DH},{BS=flZnnc},{M=2''},{MM=2''-12 UN},{P=12UN},{PPATH=../../../assemblies/htm_un_dh_asmtpl.prj},{INFO=PDF Info},{INFOPATHDE=https://www.heico-group.com/de/downloads/?file=files/hc/pdf/pdf_de/ht-broschure-d_02-2023-web.pdf&file=files/hc/pdf/pdf_de/ht-broschure-d_03-2023-web.pdf},{HUB=0.37}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ARTBEZ
Article description
ⁿ/ₐ
FK
Strength Class
ⁿ/ₐ
BS
Coating
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[Zoll]
D
Outer diameter
[인치]
H
Height
[인치]
DBA
Quantity Pressure Bolts
[ST]
DBSW
Socket Size Pressure Bolts
[mm]
SD
Diameter Washer
[인치]
SH
Washer Thickness
[인치]
SMH
Tension Nut Total height
[인치]
SMHUB
Tension Nut Tensioning Stroke
[인치]
DM
Torque nominal
[lbft]
VNOM
Nominal Preload Force
[lbs]
VMAX
Maximum Preload Force
[lbs]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
HEICO-TEC HTM-1''-14 UN/D...
226310067002999
HTM-1''-14 UN/DH-002
DH
flZnnc
1''
14UN
1.97
0.94
12
7
1.93
0.16
1.65
0.20
13
60700
79800
0.39
HEICO-TEC HTM-1''-12 UN/D...
226310065002999
HTM-1''-12 UN/DH-002
DH
flZnnc
1''
12UN
1.97
0.94
12
7
1.93
0.16
1.65
0.20
13
60700
79800
0.39
HEICO-TEC HTM-1''-8 UN/DH...
226310061002999
HTM-1''-8 UN/DH-002
DH
flZnnc
1''
8UN
1.97
0.94
12
7
1.93
0.16
1.65
0.20
13
60700
79800
0.39
HEICO-TEC HTM-1 1/8''-12 ...
226310365002999
HTM-1 1/8''-12 UN/DH-002
DH
flZnnc
1 1/8''
12UN
2.20
1.10
12
8
2.17
0.16
1.91
0.22
18
74200
100000
0.00
HEICO-TEC HTM-1 1/8''-8 U...
226310361002999
HTM-1 1/8''-8 UN/DH-002
DH
flZnnc
1 1/8''
8UN
2.20
1.10
12
8
2.17
0.16
1.91
0.22
18
74200
100000
0.00
HEICO-TEC HTM-1 1/8''-7 U...
226310360002999
HTM-1 1/8''-7 UN/DH-002
DH
flZnnc
1 1/8''
7UN
2.20
1.10
12
8
2.17
0.16
1.91
0.22
18
74200
100000
0.00
HEICO-TEC HTM-1 1/4''-12 ...
226310665002999
HTM-1 1/4''-12 UN/DH-002
DH
flZnnc
1 1/4''
12UN
2.60
1.30
8
10
2.56
0.20
2.20
0.30
43
96900
127000
0.88
HEICO-TEC HTM-1 1/4''-8 U...
226310661002999
HTM-1 1/4''-8 UN/DH-002
DH
flZnnc
1 1/4''
8UN
2.60
1.30
8
10
2.56
0.20
2.20
0.30
43
96900
127000
0.88
HEICO-TEC HTM-1 1/4''-7 U...
226310660002999
HTM-1 1/4''-7 UN/DH-002
DH
flZnnc
1 1/4''
7UN
2.60
1.30
8
10
2.56
0.20
2.20
0.30
43
96900
127000
0.88
HEICO-TEC HTM-1 3/8''-12 ...
226310965002999
HTM-1 3/8''-12 UN/DH-002
DH
flZnnc
1 3/8''
12UN
2.72
1.38
10
10
2.68
0.20
2.36
0.30
41
113500
151700
1.06
HEICO-TEC HTM-1 3/8''-8 U...
226310961002999
HTM-1 3/8''-8 UN/DH-002
DH
flZnnc
1 3/8''
8UN
2.72
1.38
10
10
2.68
0.20
2.36
0.30
41
113500
151700
1.06
HEICO-TEC HTM-1 3/8''-6 U...
226310959002999
HTM-1 3/8''-6 UN/DH-002
DH
flZnnc
1 3/8''
6UN
2.72
1.38
10
10
2.68
0.20
2.36
0.30
41
113500
151700
1.06
HEICO-TEC HTM-1 1/2''-12 ...
226311265002999
HTM-1 1/2''-12 UN/DH-002
DH
flZnnc
1 1/2''
12UN
2.83
1.38
12
10
2.80
0.20
2.36
0.30
41
139300
184300
1.15
HEICO-TEC HTM-1 1/2''-8 U...
226311261002999
HTM-1 1/2''-8 UN/DH-002
DH
flZnnc
1 1/2''
8UN
2.83
1.38
12
10
2.80
0.20
2.36
0.30
41
139300
184300
1.15
HEICO-TEC HTM-1 1/2''-6 U...
226311259002999
HTM-1 1/2''-6 UN/DH-002
DH
flZnnc
1 1/2''
6UN
2.83
1.38
12
10
2.80
0.20
2.36
0.30
41
139300
184300
1.15
HEICO-TEC HTM-1 5/8''-12 ...
226311565002999
HTM-1 5/8''-12 UN/DH-002
DH
flZnnc
1 5/8''
12UN
3.19
1.57
10
12
3.15
0.24
2.70
0.37
70
164000
220200
0.00
HEICO-TEC HTM-1 5/8''-8 U...
226311561002999
HTM-1 5/8''-8 UN/DH-002
DH
flZnnc
1 5/8''
8UN
3.19
1.57
10
12
3.15
0.24
2.70
0.37
70
164000
220200
0.00
HEICO-TEC HTM-1 5/8''-6 U...
226311559002999
HTM-1 5/8''-6 UN/DH-002
DH
flZnnc
1 5/8''
6UN
3.19
1.57
10
12
3.15
0.24
2.70
0.37
70
164000
220200
0.00
HEICO-TEC HTM-1 3/4''-12 ...
226311865002999
HTM-1 3/4''-12 UN/DH-002
DH
flZnnc
1 3/4''
12UN
3.31
1.65
11
12
3.27
0.24
2.85
0.37
72
186500
249400
1.86
HEICO-TEC HTM-1 3/4''-8 U...
226311861002999
HTM-1 3/4''-8 UN/DH-002
DH
flZnnc
1 3/4''
8UN
3.31
1.65
11
12
3.27
0.24
2.85
0.37
72
186500
249400
1.86
HEICO-TEC HTM-1 3/4''-5 U...
226311858002999
HTM-1 3/4''-5 UN/DH-002
DH
flZnnc
1 3/4''
5UN
3.31
1.65
11
12
3.27
0.24
2.85
0.37
72
186500
249400
1.86
HEICO-TEC HTM-1 7/8''-12 ...
226312165002999
HTM-1 7/8''-12 UN/DH-002
DH
flZnnc
1 7/8''
12UN
3.43
1.65
12
12
3.39
0.24
2.85
0.37
77
218000
291000
0.00
HEICO-TEC HTM-1 7/8''-8 U...
226312161002999
HTM-1 7/8''-8 UN/DH-002
DH
flZnnc
1 7/8''
8UN
3.43
1.65
12
12
3.39
0.24
2.85
0.37
77
218000
291000
0.00
HEICO-TEC HTM-1 7/8''-6 U...
226312159002999
HTM-1 7/8''-6 UN/DH-002
DH
flZnnc
1 7/8''
6UN
3.43
1.65
12
12
3.39
0.24
2.85
0.37
77
218000
291000
0.00
HEICO-TEC HTM-2''-12 UN/D...
226312465002999
HTM-2''-12 UN/DH-002
DH
flZnnc
2''
12UN
3.86
1.97
11
14
3.82
0.31
3.31
0.37
111
247200
328100
3.05
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성