您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HFC20 27 - 铝合金碟形铰链·锥孔型·平型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfc20_27_asmtab.prj},{NB=HFC22-35B},{CODE=HFC22},{TYPE=zhuikongxing pingxing},{XJB=jingjixing},{MAT=A6063-T5},{SUR=lasi heseyangjiyanghua},{SPE=35B},{A=35},{B=47},{A1=21.0},{B1=25},{H=10},{T=3.5},{DD=5.5},{D=10.5},{N=10},{WEI=0.02},{LINK=webxxx},{PPATH=hfc20_27/assem/hfc20_27_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
XJB
性价比
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
N
负载(kg)
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFC20-48
HFC20
锥孔型/平型
经济型
A6063-T5
本色硬质氧化
48
48
47
32.0
30
11
3.5
6.5
13.0
10
0.03
HFC21-26
HFC21
锥孔型/平型
经济型
A6063-T5
拉丝本色阳极氧化
26
80
26
47.0
13
11
4.5
5.5
11.0
15
0.03
HFC21-35A
HFC21
锥孔型/平型
经济型
A6063-T5
拉丝本色阳极氧化
35A
35
26
21.0
13
10
3.5
5.5
10.5
10
0.015
HFC21-35B
HFC21
锥孔型/平型
经济型
A6063-T5
拉丝本色阳极氧化
35B
35
47
21.0
25
10
3.5
5.5
10.5
10
0.02
HFC21-48A
HFC21
锥孔型/平型
经济型
A6063-T5
拉丝本色阳极氧化
48A
48
26
32.0
13
11
3.5
5.5
11.0
10
0.025
HFC21-48
HFC21
锥孔型/平型
经济型
A6063-T5
拉丝本色阳极氧化
48
48
47
32.0
30
11
3.5
6.5
13.0
10
0.03
HFC21-62
HFC21
锥孔型/平型
经济型
A6063-T5
拉丝本色阳极氧化
62
62
63
42.0
37
11
3.5
6.5
13.0
10
0.03
HFC21-62A
HFC21
锥孔型/平型
经济型
A6063-T5
拉丝本色阳极氧化
62A
62
26
42.0
13
11
3.5
5.5
11.0
10
0.05
HFC21-79A
HFC21
锥孔型/平型
经济型
A6063-T5
拉丝本色阳极氧化
79A
79
63
47.0
43
11
4.5
6.5
13.0
15
0.07
HFC21-35C
HFC21
锥孔型/平型
经济型
A6063-T5
拉丝本色阳极氧化
35C
35
66
21.0
25
10
3.5
5.5
10.5
15
0.05
HFC21-48B
HFC21
锥孔型/平型
经济型
A6063-T5
拉丝本色阳极氧化
48B
48
78
32.0
30
11
3.5
6.5
13.0
15
0.07
HFC21-62B
HFC21
锥孔型/平型
经济型
A6063-T5
拉丝本色阳极氧化
62B
62
113
42.0
43
11
3.5
6.5
13.0
15
0.11
HFC21-79B
HFC21
锥孔型/平型
经济型
A6063-T5
拉丝本色阳极氧化
79B
79
113
47.0
43
11
4.5
6.5
13.0
22
0.145
HFC22-26
HFC22
锥孔型/平型
经济型
A6063-T5
拉丝黑色阳极氧化
26
80
26
47.0
13
11
4.5
5.5
11.0
15
0.03
HFC22-35A
HFC22
锥孔型/平型
经济型
A6063-T5
拉丝黑色阳极氧化
35A
35
26
21.0
13
10
3.5
5.5
10.5
10
0.015
HFC22-35B
HFC22
锥孔型/平型
经济型
A6063-T5
拉丝黑色阳极氧化
35B
35
47
21.0
25
10
3.5
5.5
10.5
10
0.02
HFC22-48A
HFC22
锥孔型/平型
经济型
A6063-T5
拉丝黑色阳极氧化
48A
48
26
32.0
13
11
3.5
5.5
11.0
10
0.025
HFC22-48
HFC22
锥孔型/平型
经济型
A6063-T5
拉丝黑色阳极氧化
48
48
47
32.0
30
11
3.5
6.5
13.0
10
0.03
HFC22-62
HFC22
锥孔型/平型
经济型
A6063-T5
拉丝黑色阳极氧化
62
62
63
42.0
37
11
3.5
6.5
13.0
10
0.03
HFC22-62A
HFC22
锥孔型/平型
经济型
A6063-T5
拉丝黑色阳极氧化
62A
62
26
42.0
13
11
3.5
5.5
11.0
10
0.05
HFC22-79A
HFC22
锥孔型/平型
经济型
A6063-T5
拉丝黑色阳极氧化
79A
79
63
47.0
43
11
4.5
6.5
13.0
15
0.07
HFC22-35C
HFC22
锥孔型/平型
经济型
A6063-T5
拉丝黑色阳极氧化
35C
35
66
21.0
25
10
3.5
5.5
10.5
15
0.05
HFC22-48B
HFC22
锥孔型/平型
经济型
A6063-T5
拉丝黑色阳极氧化
48B
48
78
32.0
30
11
3.5
6.5
13.0
15
0.07
HFC22-56
HFC22
锥孔型/平型
经济型
A6063-T5
喷砂黑色阳极氧化
56
56
63
37.8
20
11
3.5
6.5
13.0
10
0.09
HFC22-62B
HFC22
锥孔型/平型
经济型
A6063-T5
拉丝黑色阳极氧化
62B
62
113
42.0
43
11
3.5
6.5
13.0
15
0.11
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表