HFN16 21 - 隐藏式铰链·外装门·门折边25mm
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfn16_21_asmtab.prj},{NB=HFN16-108-T2.5},{CODE=HFN16},{TYPE=waizhuangmen menzhebian 25},{MAT=SUS304},{SUR=Barrel polishing},{ANG=120},{SPE=108},{T=2.5},{N=25},{WEI=0.15},{PPATH=hfn16_21/assem/hfn16_21_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ANG
最大打开角度
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
T
[mm]
N
负载(kg)
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFN16-108-T2.5
HFN16
外装门/门折边25mm
SUS304
滚磨抛光
120
108
2.5
25
0.15
HFN21-108-T2.5
HFN21
外装门/门折边25mm
SPCC
镀锌
120
108
2.5
25
0.18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表