HFS30A5-20, HFS45A5-20, HFS60A5-20, HFS5-404020, HFSR5-404020, HFSR5-2020 - HFS5시리즈 20/40mm각알루미늄 프레임 -기타형상-
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임1
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/5/hfs30a5_20.prj},{NB=HFS60A5-20-50},{TPS=HFS60A5-20},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FRMW=20},{FRMH=20},{FRD=4.2},{L=50},{MASS=0.61},{SA=227},{LX=0.86x10^4},{LY=0.92x10^4},{ALT1=},{ALT2=},{ALT4=},{ALT5=},{CP5=},{DL5=},{DR5=},{ALT6=},{ALT9=},{ALT10=},{ALT11=},{HP6=},{NHL6=},{DL6=},{NHR6=},{DR6=},{ALT7=},{ALT8=},{NH9=0},{AH=0.0},{BH=0.0},{CH=0.0},{DH=0.0},{EH=0.0},{NH10=0},{AV=0.0},{BV=0.0},{CV=0.0},{DV=0.0},{EV=0.0},{NH11=0},{AP=0.0},{BP=0.0},{CP=0.0},{DP=0.0},{EP=0.0},{ALT16=},{HP16=},{DL16=},{DR16=},{ALT17=},{HQ17=0},{JLP=0},{ALT18=},{HQ18=0},{KLP=0},{ALT19=},{ALT20=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TPS
형식/프레임선택
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
MASS
질량
[kg/m]
SA
단면적
[mm2]
LX
단면2차 모멘트 -lx
[mm4]
LY
단면2차 모멘트 -ly
[mm4]
M1
M
ⁿ/ₐ
DPL1
좌측깊이
[mm]
DPR1
우측깊이
[mm]
M2
M
ⁿ/ₐ
DP2
깊이
[mm]
HL6D
H(왼쪽)
[mm]
HR6D
H(오른쪽)
[mm]
J6D
J
[mm]
K6D
K
[mm]
DD6
d
[mm]
H116
H1
[mm]
D16
D
[mm]
D17
D
[mm]
D18
D
[mm]
M19
M
ⁿ/ₐ
HFS30A5-20-50
HFS30A5-20-50
HFS30A5-20
A6N01SS-T5
백색알루마이트
0.61
228
0.80x10^4
0.98x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0
HFS45A5-20-50
HFS45A5-20-50
HFS45A5-20
A6N01SS-T5
백색알루마이트
0.59
221
0.82x10^4
0.92x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0
HFS60A5-20-50
HFS60A5-20-50
HFS60A5-20
A6N01SS-T5
백색알루마이트
0.61
227
0.86x10^4
0.92x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0
HFS5-404020-50
HFS5-404020-50
HFS5-404020
A6N01SS-T5
백색알루마이트
1.16
429
6.61x10^4
6.61x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0
HFSR5-404020-50
HFSR5-404020-50
HFSR5-404020
A6N01SS-T5
백색알루마이트
1.13
419
5.95x10^4
5.95x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0
HFSR5-2020-50
HFSR5-2020-50
HFSR5-2020
A6N01SS-T5
백색알루마이트
0.42
153
0.57x10^4
0.57x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0
0.0
0.0
0.0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성