HFS30A6-30, HFS45A6-30, HFS60A6-30, HFS45TR6-30, NEFS6-606030, EFS6-606030, HFS6-606030, HFSR6-606030, NFSR6-3030, HFSR6-3030 - HFS6系列 边长30·60mm铝合金型材 -其他形状-
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材2
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/6/hfs30a6_30.prj},{NB=EFS6-606030-50},{FRMW=60},{FRMH=60},{FRD=6.8},{IDM1=6.647},{IDM3=4.134},{TPS=EFS6-606030},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{MASS=2.21},{L=50.0},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=},{CP5=},{DL5=},{DR5=},{ALT6=},{ALT9=},{ALT10=},{ALT11=},{DD6SE=},{DD6=0},{HP6=},{NHL6=},{DL6=},{NHR6=},{DR6=},{ALT7=},{ALT8=},{NH9=0},{AH=0.0},{BH=0.0},{CH=0.0},{DH=0.0},{EH=0.0},{NH10=0},{AV=0.0},{BV=0.0},{CV=0.0},{DV=0.0},{EV=0.0},{NH11=0},{AP=0.0},{BP=0.0},{CP=0.0},{DP=0.0},{EP=0.0},{ALT12=},{ALT13=},{Z=},{NH12=0},{XA=0.0},{XB=0.0},{XC=0.0},{XD=0.0},{XE=0.0},{NH13=0},{YA=0.0},{YB=0.0},{YC=0.0},{YD=0.0},{YE=0.0},{ALT17=},{HQ17=0},{JLP=0},{ALT18=},{HQ18=0},{KLP=0},{ALT19=},{ALT20=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
型号/型材选择
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[kg/m]
SA
截面积
[mm2]
LX
截面惯性矩 - lx
[mm4]
LY
截面惯性矩 - ly
[mm4]
M1
M
ⁿ/ₐ
DPL1
左侧深度
[mm]
DPR1
右侧深度
[mm]
M2
M
ⁿ/ₐ
DP2
深度
[mm]
M3
M
ⁿ/ₐ
DP3
深度
[mm]
HL6D
H(左)
[mm]
HR6D
H(右)
[mm]
J6D
J
[mm]
K6D
K
[mm]
DD12
d
[mm]
DD112
d1
[mm]
D17
D
[mm]
D18
D
[mm]
HFS30A6-30-50
HFS30A6-30-50
HFS30A6-30
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
1.11
412
3.15x10^4
3.86x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
HFS45A6-30-50
HFS45A6-30-50
HFS45A6-30
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
1.08
401
3.21x10^4
3.72x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
HFS60A6-30-50
HFS60A6-30-50
HFS60A6-30
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
1.1
410
3.33x10^4
3.70x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
NEFS6-606030-50
NEFS6-606030-50
NEFS6-606030
A6063S-T5
本色阳极氧化处理
2.21
819
27.38x10^4
27.38x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
EFS6-606030-50
EFS6-606030-50
EFS6-606030
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
2.21
819
27.38x10^4
27.38x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
HFS6-606030-50
HFS6-606030-50
HFS6-606030
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
2.33
864
27.3x10^4
27.3x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
HFSR6-606030-50
HFSR6-606030-50
HFSR6-606030
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
1.97
732
27.75x10^4
27.75x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
NFSR6-3030-50
NFSR6-3030-50
NFSR6-3030
A6063S-T5
本色阳极氧化处理
0.82
306
2.42x10^4
2.42x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
HFSR6-3030-50
HFSR6-3030-50
HFSR6-3030
A6063S-T5
本色阳极氧化处理
0.82
306
2.42x10^4
2.42x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
HFS45TR6-30-50
HFS45TR6-30-50
HFS45TR6-30
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
1.33
492
3.42x10^4
9.47x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
03.06.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表