HFS30A6-30, HFS45A6-30, HFS60A6-30, HFS45TR6-30, NEFS6-606030, EFS6-606030, HFS6-606030, HFSR6-606030, NFSR6-3030, HFSR6-3030 - HFS6시리즈 30/60mm각알루미늄 프레임 -기타형상-
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임2
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/6/hfs30a6_30.prj},{NB=EFS6-606030-50},{FRMW=60},{FRMH=60},{FRD=6.8},{IDM1=6.647},{IDM3=4.134},{TPS=EFS6-606030},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{MASS=2.21},{L=50.0},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=},{CP5=},{DL5=},{DR5=},{ALT6=},{ALT9=},{ALT10=},{ALT11=},{DD6SE=},{DD6=0},{HP6=},{NHL6=},{DL6=},{NHR6=},{DR6=},{ALT7=},{ALT8=},{NH9=0},{AH=0.0},{BH=0.0},{CH=0.0},{DH=0.0},{EH=0.0},{NH10=0},{AV=0.0},{BV=0.0},{CV=0.0},{DV=0.0},{EV=0.0},{NH11=0},{AP=0.0},{BP=0.0},{CP=0.0},{DP=0.0},{EP=0.0},{ALT12=},{ALT13=},{Z=},{NH12=0},{XA=0.0},{XB=0.0},{XC=0.0},{XD=0.0},{XE=0.0},{NH13=0},{YA=0.0},{YB=0.0},{YC=0.0},{YD=0.0},{YE=0.0},{ALT17=},{HQ17=0},{JLP=0},{ALT18=},{HQ18=0},{KLP=0},{ALT19=},{ALT20=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TPS
형식/프레임선택
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
MASS
질량
[kg/m]
SA
단면적
[mm2]
LX
단면2차 모멘트 -lx
[mm4]
LY
단면2차 모멘트 -ly
[mm4]
M1
M
ⁿ/ₐ
DPL1
좌측깊이
[mm]
DPR1
우측깊이
[mm]
M2
M
ⁿ/ₐ
DP2
깊이
[mm]
M3
M
ⁿ/ₐ
DP3
깊이
[mm]
HL6D
H(왼쪽)
[mm]
HR6D
H(오른쪽)
[mm]
J6D
J
[mm]
K6D
K
[mm]
DD12
d
[mm]
DD112
d1
[mm]
D17
D
[mm]
D18
D
[mm]
HFS30A6-30-50
HFS30A6-30-50
HFS30A6-30
A6N01SS-T5
백색알루마이트
1.11
412
3.15x10^4
3.86x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
HFS45A6-30-50
HFS45A6-30-50
HFS45A6-30
A6N01SS-T5
백색알루마이트
1.08
401
3.21x10^4
3.72x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
HFS60A6-30-50
HFS60A6-30-50
HFS60A6-30
A6N01SS-T5
백색알루마이트
1.1
410
3.33x10^4
3.70x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
NEFS6-606030-50
NEFS6-606030-50
NEFS6-606030
A6063S-T5
백색알루마이트
2.21
819
27.38x10^4
27.38x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
EFS6-606030-50
EFS6-606030-50
EFS6-606030
A6N01SS-T5
백색알루마이트
2.21
819
27.38x10^4
27.38x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
HFS6-606030-50
HFS6-606030-50
HFS6-606030
A6N01SS-T5
백색알루마이트
2.33
864
27.3x10^4
27.3x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
HFSR6-606030-50
HFSR6-606030-50
HFSR6-606030
A6N01SS-T5
백색알루마이트
1.97
732
27.75x10^4
27.75x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
NFSR6-3030-50
NFSR6-3030-50
NFSR6-3030
A6063S-T5
백색알루마이트
0.82
306
2.42x10^4
2.42x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
HFSR6-3030-50
HFSR6-3030-50
HFSR6-3030
A6063S-T5
백색알루마이트
0.82
306
2.42x10^4
2.42x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
HFS45TR6-30-50
HFS45TR6-30-50
HFS45TR6-30
A6N01SS-T5
백색알루마이트
1.33
492
3.42x10^4
9.47x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성