HFT71 73 75 77 - 不锈钢碟形铰链·长轴型·短轴型·左侧拔插型·右侧拔插型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hft71_73_75_77_asmtab.prj},{NB=HFT73-113},{CODE=HFT73},{TYPE=czx·ycbcx},{MAT=SUS304},{SUR=-},{SP=113},{A=80},{B=113},{A1=47},{B1=43},{L1=56},{H=12.2},{T=3},{D=10.6},{DD=6.5},{DD1=6},{FZ=40},{WEI=0.266},{LINK=web},{PPATH=hft71_73_75_77/assem/hft71_73_75_77_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
L1
L1 长轴型
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
FZ
负载
[kg]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFT71-41
HFT71
长轴型·左侧拔插型
SUS304
-
41
36
41
21
25
19
9.2
2
8.6
5.5
5
9
0.034
HFT71-48
HFT71
长轴型·左侧拔插型
SUS304
-
48
48
48
32
30
22
9.2
2
8.6
5.5
5
12
0.049
HFT71-59
HFT71
长轴型·左侧拔插型
SUS304
-
59
62
59
42
37
29
12.2
3
10.6
6.5
6
25
0.111
HFT71-70
HFT71
长轴型·左侧拔插型
SUS304
-
70
80
70
47
43
34
12.2
3
10.6
6.5
6
30
0.162
HFT71-66
HFT71
长轴型·左侧拔插型
SUS304
-
66
36
66
21
25
31
9.2
2
8.6
5.5
5
11
0.055
HFT71-78
HFT71
长轴型·左侧拔插型
SUS304
-
78
48
78
32
30
37
9.2
2
8.6
5.5
5
15
0.080
HFT71-96
HFT71
长轴型·左侧拔插型
SUS304
-
96
62
96
42
37
47
12.2
3
10.6
6.5
6
38
0.185
HFT71-113
HFT71
长轴型·左侧拔插型
SUS304
-
113
80
113
47
43
56
12.2
3
10.6
6.5
6
40
0.266
HFT73-41
HFT73
长轴型·右侧拔插型
SUS304
-
41
36
41
21
25
19
9.2
2
8.6
5.5
5
9
0.034
HFT73-48
HFT73
长轴型·右侧拔插型
SUS304
-
48
48
48
32
30
22
9.2
2
8.6
5.5
5
12
0.049
HFT73-59
HFT73
长轴型·右侧拔插型
SUS304
-
59
62
59
42
37
29
12.2
3
10.6
6.5
6
25
0.111
HFT73-70
HFT73
长轴型·右侧拔插型
SUS304
-
70
80
70
47
43
34
12.2
3
10.6
6.5
6
30
0.162
HFT73-66
HFT73
长轴型·右侧拔插型
SUS304
-
66
36
66
21
25
31
9.2
2
8.6
5.5
5
11
0.055
HFT73-78
HFT73
长轴型·右侧拔插型
SUS304
-
78
48
78
32
30
37
9.2
2
8.6
5.5
5
15
0.080
HFT73-96
HFT73
长轴型·右侧拔插型
SUS304
-
96
62
96
42
37
47
12.2
3
10.6
6.5
6
38
0.185
HFT73-113
HFT73
长轴型·右侧拔插型
SUS304
-
113
80
113
47
43
56
12.2
3
10.6
6.5
6
40
0.266
HFT75-41
HFT75
短轴型·左侧拔插型
SUS304
-
41
36
41
21
25
14
9.2
2
8.6
5.5
5
9
0.034
HFT75-48
HFT75
短轴型·左侧拔插型
SUS304
-
48
48
48
32
30
17
9.2
2
8.6
5.5
5
12
0.049
HFT75-59
HFT75
短轴型·左侧拔插型
SUS304
-
59
62
59
42
37
24
12.2
3
10.6
6.5
6
25
0.111
HFT75-70
HFT75
短轴型·左侧拔插型
SUS304
-
70
80
70
47
43
29
12.2
3
10.6
6.5
6
30
0.162
HFT75-66
HFT75
短轴型·左侧拔插型
SUS304
-
66
36
66
21
25
26
9.2
2
8.6
5.5
5
11
0.055
HFT75-78
HFT75
短轴型·左侧拔插型
SUS304
-
78
48
78
32
30
32
9.2
2
8.6
5.5
5
15
0.080
HFT75-96
HFT75
短轴型·左侧拔插型
SUS304
-
96
62
96
42
37
42
12.2
3
10.6
6.5
6
38
0.185
HFT75-113
HFT75
短轴型·左侧拔插型
SUS304
-
113
80
113
47
43
51
12.2
3
10.6
6.5
6
40
0.266
HFT77-41
HFT77
短轴型·右侧拔插型
SUS304
-
41
36
41
21
25
14
9.2
2
8.6
5.5
5
9
0.034
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表