您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HG/T 20592-2009 PL PN6 FF - 板式平焊法兰
Chinese Manufacturers
hg
钢制管法兰
PN 系列
板式平焊法兰
PN6
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hg/steel_pipe_flanges/pn_designated/plate_flat_welding_flange/pn_6/hg_t_20592_2009_pl_pn6_ff.prj},{NB=HG/T 20592-2009 Flange PL100-6 FF},{CNSNN=HG/T 20592-2009},{DN=100},{PN=6},{A1=A},{D=210},{K=170},{L=18},{N=4},{TH=M16},{C=18},{SST=FF : Full plane}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
DN
公称尺寸
[mm]
PN
公称压力
[bar]
D
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔直径
[mm]
N
螺栓数量
ⁿ/ₐ
TH
螺栓
ⁿ/ₐ
C
厚度
[mm]
B1
法兰内径
ⁿ/ₐ
SST
密封面类型
ⁿ/ₐ
HG/T 20592 法兰 PL10-6 FF
10
6
75
50
11
4
M10
12
A : 18
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL15-6 FF
15
6
80
55
11
4
M10
12
A : 22.5
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL20-6 FF
20
6
90
65
11
4
M10
14
A : 27.5
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL25-6 FF
25
6
100
75
11
4
M10
14
A : 34.5
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL32-6 FF
32
6
120
90
14
4
M12
16
A : 43.5
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL40-6 FF
40
6
130
100
14
4
M12
16
A : 49.5
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL50-6 FF
50
6
140
110
14
4
M12
16
A : 61.5
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL65-6 FF
65
6
160
130
14
4
M12
16
A : 77.5
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL80-6 FF
80
6
190
150
18
4
M16
18
A : 90.5
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL100-6 FF
100
6
210
170
18
4
M16
18
A : 116
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL125-6 FF
125
6
240
200
18
8
M16
20
A : 143.5
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL150-6 FF
150
6
265
225
18
8
M16
20
A : 170.5
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL200-6 FF
200
6
320
280
18
8
M16
22
A : 221.5
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL250-6 FF
250
6
375
335
18
12
M16
24
A : 276.5
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL300-6 FF
300
6
440
395
22
12
M20
24
A : 328
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL350-6 FF
350
6
490
445
22
12
M20
26
A : 360
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL400-6 FF
400
6
540
495
22
16
M20
28
A : 411
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL450-6 FF
450
6
595
550
22
16
M20
30
A : 462
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL500-6 FF
500
6
645
600
22
20
M20
30
A : 513.5
FF : 全平面
HG/T 20592 法兰 PL600-6 FF
600
6
755
705
26
20
M24
32
A : 616.5
FF : 全平面
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表