HG100-2B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.100
追加工产品
2B/2C型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_100/un_finished_sprocket_steel/2b_2c/hg100_2b.prj},{NB=HG100-2B17_()},{TYPE=HG100-2B},{NOT=17},{NOTX=17.000},{DP=172.79},{DO=189},{MM=52.8},{MATC=},{SD=28},{SURFT=},{BD=130},{BL=80},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
HG100-2B15
HG100-2B
15
152.71
168
133.66
132.82
17.0
高频淬火
C : 切削规格
28
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100-2B16
HG100-2B
16
162.74
179
143.69
143.69
17.0
高频淬火
C : 切削规格
28
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100-2B17
HG100-2B
17
172.79
189
153.74
153.00
17.0
高频淬火
C : 切削规格
28
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100-2B18
HG100-2B
18
182.84
199
163.79
163.79
17.0
高频淬火
C : 切削规格
28
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100-2B19
HG100-2B
19
192.90
209
173.85
173.19
17.0
高频淬火
C : 切削规格
28
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100-2B20
HG100-2B
20
202.96
220
183.91
183.91
17.0
高频淬火
C : 切削规格
28
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100-2B21
HG100-2B
21
213.03
230
193.98
193.38
17.0
高频淬火
C : 切削规格
28
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表