HG120-2B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.120
追加工产品
2B、2C型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_120/un_finished_sprocket_steel/2b_2c_type/hg120_2b_for_bearing_step_hole.prj},{NB=KANA_HG120-2B17D35D34_BB1_ (140 H 7 100 1 0 0 N/A 0 0 0 0/+0.2 0/+0.2)},{TYPE=HG120-2B},{NOT=17},{NOTX=17.000},{DP=207.35},{DO=227},{MATC=},{BERTYPE=1},{BD=140},{BDMAX=140.0},{SD1=35.0},{SD1TS=H},{SD1TC=7},{BL=100},{BLMAX=100.0},{AA=0},{SHL=1.00},{SHLTS= 'h', 'h', 'd', 'd', 'e', 'e', 'f', 'f', 'g', 'g', 'js', 'js', 'k' , 'k', 'm', 'm', 'n', 'n'},{SHLTC=$SHLTCALG.},{SHLT=0/+0.2},{SN=0.00},{SD12=0.0},{SD12TS=N/A},{SD12TC=0},{SHL2=0.00},{SHL2T=0/+0.2},{SHL2TS= $SHL2TSALG.},{SHL2TC= $SHL2TCALG.},{SN2=0.00},{SD=34.0},{SDMIN=34.0},{SDMIN1=35.000},{SDMIN2=37.000},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD1T
台阶孔直径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
SD2
弹性卡环直径
[mm]
SM
弹性卡环槽宽
[mm]
SD12T
台阶孔直径公差2
[μm]
SD22
弹性卡环直径2
[mm]
SM2
弹性卡环槽宽2
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_HG120-2B14D30D29_BB1
HG120-2B
14
171.22
190
148.99
148.99
22.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG120-2B15D35D34_BB1
HG120-2B
15
183.25
202
161.02
160.02
22.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG120-2B16D35D34_BB1
HG120-2B
16
195.29
214
173.06
173.06
22.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG120-2B17D35D34_BB1
HG120-2B
17
207.35
227
185.12
184.24
22.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG120-2B18D35D34_BB1
HG120-2B
18
219.41
239
197.18
197.18
22.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG120-2B19D35D34_BB1
HG120-2B
19
231.48
251
209.25
208.46
22.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG120-2B20D35D34_BB1
HG120-2B
20
243.55
263
221.32
221.32
22.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG120-2B21D35D34_BB1
HG120-2B
21
255.63
276
233.40
232.69
22.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+25
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表