HG60B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.60
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_60/un_finished_sprocket_steel/b_type/hg60b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA_HG60B36D21_K-_0-N/A_(H 740 0 0 N/A N/A)},{TYPE=HG60B},{NOT=36},{NOTX=36.000},{DP=218.57},{DO=229},{MATC=},{SD=21.0},{SDMIN=21.000},{SDMAX=55.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=83.0},{BDMAX=83.000},{BL=40.0},{BLMAX=40.000},{AA=0},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
KEYAV
键槽公差(宽度)
[mm]
KEYAV2
键槽公差(高度)
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_HG60B31D21
HG60B
31
188.30
199
176.39
176.15
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
8.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG60B32D21
HG60B
32
194.35
205
182.44
182.44
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
8.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG60B33D21
HG60B
33
200.41
211
188.50
188.27
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
8.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG60B34D21
HG60B
34
206.46
217
194.55
194.55
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
8.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG60B35D21
HG60B
35
212.52
223
200.61
200.40
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
8.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG60B36D21
HG60B
36
218.57
229
206.66
206.66
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
8.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG60B38D21
HG60B
38
230.69
241
218.78
218.78
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
8.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG60B40D21
HG60B
40
242.80
253
230.89
230.89
11.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
8.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG60B42D21
HG60B
42
254.92
266
243.01
243.01
11.7
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
8.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG60B45D21
HG60B
45
273.09
284
261.18
261.01
11.7
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
8.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG60B48D21
HG60B
48
291.27
302
279.36
279.36
11.7
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
8.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG60B50D21
HG60B
50
303.39
314
291.48
291.48
11.7
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
8.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表