HGCJB, HGCJM, HGCJS - 살두꺼운 힌지 베이스 -중앙지점타입- 1산타입
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/hgcjb.prj},{NB=HGCJB12-T22-W12-H30},{MAT=1},{ST=B},{D=12},{TS=22},{W=12},{W1=[12:30/1]},{H=30},{H12=[30:40/1]},{S=9.5},{DD2=5.5},{DD1=9.5},{H1=5.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
P
[mm]
X
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
C
[mm]
HGCJB4-T12-W4-H20
HGCJB4-T12-W4-H20
4
32
18
22.0
5.00
26.0
7.5
4.5
8.0
4.5
3
HGCJB5-T16-W5-H20
HGCJB5-T16-W5-H20
5
38
27
27.0
5.50
28.0
7.5
4.5
8.0
4.5
4
HGCJB6-T16-W6-H25
HGCJB6-T16-W6-H25
6
38
27
27.0
5.50
33.0
7.5
4.5
8.0
4.5
4
HGCJB8-T19-W8-H25
HGCJB8-T19-W8-H25
8
45
32
32.0
6.50
34.5
9.5
5.5
9.5
5.5
5
HGCJB10-T19-W10-H30
HGCJB10-T19-W10-H30
10
45
32
32.0
6.50
39.5
9.5
5.5
9.5
5.5
5
HGCJB12-T22-W12-H30
HGCJB12-T22-W12-H30
12
50
35
36.0
7.00
41.0
9.5
5.5
9.5
5.5
6
HGCJB13-T22-W13-H30
HGCJB13-T22-W13-H30
13
50
35
36.0
7.00
41.0
11.5
6.5
11.0
6.5
6
HGCJB14-T25-W14-H35
HGCJB14-T25-W14-H35
14
60
40
43.0
8.50
47.5
11.5
6.5
11.0
6.5
7
HGCJB15-T25-W14-H35
HGCJB15-T25-W14-H35
15
60
40
43.0
8.50
47.5
11.5
6.5
11.0
6.5
7
HGCJB16-T25-W14-H35
HGCJB16-T25-W14-H35
16
60
40
43.0
8.50
47.5
11.5
6.5
11.0
6.5
7
HGCJB20-T30-W20-H40
HGCJB20-T30-W20-H40
20
65
40
48.0
8.50
55.0
16.0
9.0
14.0
9.0
8
HGCJB25-T38-W25-H40
HGCJB25-T38-W25-H40
25
70
45
54.0
8.00
59.0
16.0
9.0
14.0
9.0
11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성