HGSUB,HGSUM,HGSUS - 힌지 베이스-측면장착형2산타입-W/H치수지정타입
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/hgsub.prj},{NB=HGSUB10-W10-H30},{MAT=1},{ST=1},{D=10},{W=10},{W1=[10:30/1]},{W2=[10:30/1]},{H=30},{H2=[30:40/5]},{A=50},{F=38},{K=14},{T=16},{DD=5.5},{DD1=9.5},{DD1N=9.5},{H1=5.5},{H1N=5.5},{M=M4},{NDM=4.000},{KDM=3.242}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
HGSUB2-W3-H15
HGSUB2-W3-H15
2
13
7
18
10
6
3.5
0
0
-
HGSUB3-W3-H20
HGSUB3-W3-H20
3
16
8
25
10
9
3.5
6.5
3.5
M3
HGSUB4-W4-H20
HGSUB4-W4-H20
4
19
11
25
10
9
3.5
6.5
3.5
M3
HGSUB5-W5-H25
HGSUB5-W5-H25
5
25
16
31
12
12
4.5
8.0
4.5
M4
HGSUB6-W6-H25
HGSUB6-W6-H25
6
32
20
33
12
12
4.5
8.0
4.5
M4
HGSUB8-W8-H30
HGSUB8-W8-H30
8
38
26
38
14
16
5.5
9.5
5.5
M4
HGSUB10-W10-H30
HGSUB10-W10-H30
10
50
38
40
14
16
5.5
9.5
5.5
M4
HGSUB12-W12-H30
HGSUB12-W12-H30
12
50
38
40
14
19
5.5
9.5
5.5
M5
HGSUB13-W13-H30
HGSUB13-W13-H30
13
50
38
40
14
19
5.5
9.5
5.5
M5
HGSUB14-W14-H35
HGSUB14-W14-H35
14
50
36
47
15
22
6.5
11.0
6.5
M5
HGSUB15-W15-H35
HGSUB15-W15-H35
15
50
36
47
15
22
6.5
11.0
6.5
M5
HGSUB16-W16-H35
HGSUB16-W16-H35
16
50
36
47
15
22
6.5
11.0
6.5
M6
HGSUB20-W20-H40
HGSUB20-W20-H40
20
65
47
54
18
25
9.0
14.0
9.0
M6
HGSUB25-W25-H40
HGSUB25-W25-H40
25
65
47
57
18
30
9.0
14.0
9.0
M6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성