HHAA S5M100, HHAA S5M150 - 免键高扭矩同步带轮 S5M型 -免键轴衬 带标准型轴衬(带定心功能)-
Misumi
FA工厂自动化
51_同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/51_timing_pulleys/hhaa_s5m_asmtbl.prj},{NB=HHAA29S5M100-E-8},{TYPE=HHAA},{NT=29},{TNW=S5M100},{DD=8},{PD=46.15},{OD=45.19},{F=52},{E=36},{ALT1=},{FC=0.0},{ALT2=},{ALT3=},{PPATH=hhaa_s5m/hhaa_s5m_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
PS
带轮形状
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
外径
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
D2
[mm]
B
[mm]
G
[mm]
NN
N
[mm]
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
NOB
个数
ⁿ/ₐ
HHAA20S5M100-E-6
HHAA20S5M100-E-6
20
11
16
E
31.83
30.87
36
24
17
4
20
0.5
2.5
12
3
HHAA21S5M100-E-6
HHAA21S5M100-E-6
21
11
16
E
33.42
32.46
40
27
17
4
20
0.5
2.5
12
3
HHAA22S5M100-E-8
HHAA22S5M100-E-8
22
11
16
E
35.01
34.05
40
27
19
5
22
0.5
2.5
14
4
HHAA23S5M100-E-8
HHAA23S5M100-E-8
23
11
16
E
36.61
35.65
45
30
19
5
22
0.5
2.5
14
4
HHAA24S5M100-E-8
HHAA24S5M100-E-8
24
11
16
E
38.20
37.24
45
30
19
5
22
0.5
2.5
14
4
HHAA25S5M100-E-8
HHAA25S5M100-E-8
25
11
16
E
39.79
38.83
45
30
19
5
22
0.5
2.5
14
4
HHAA26S5M100-E-8
HHAA26S5M100-E-8
26
11
16
E
41.38
40.42
48
35
19
5
22
0.5
2.5
14
4
HHAA27S5M100-E-8
HHAA27S5M100-E-8
27
11
16
E
42.97
42.01
48
35
19
5
22
0.5
2.5
14
4
HHAA28S5M100-E-8
HHAA28S5M100-E-8
28
11
16
E
44.56
43.60
48
35
19
5
22
0.5
2.5
14
4
HHAA29S5M100-E-8
HHAA29S5M100-E-8
29
11
16
E
46.15
45.19
52
36
19
5
22
0.5
2.5
14
4
HHAA30S5M100-E-10
HHAA30S5M100-E-10
30
11
16
E
47.75
46.79
52
36
21
5
24
0.5
2.5
14
4
HHAA31S5M100-E-10
HHAA31S5M100-E-10
31
11
16
E
49.34
48.38
55
40
21
5
24
0.5
2.5
14
4
HHAA32S5M100-E-10
HHAA32S5M100-E-10
32
11
16
E
50.93
49.97
55
40
21
5
24
0.5
2.5
14
4
HHAA33S5M100-E-10
HHAA33S5M100-E-10
33
11
16
E
52.52
51.56
58
40
21
5
24
0.5
2.5
14
4
HHAA34S5M100-E-10
HHAA34S5M100-E-10
34
11
16
E
54.11
53.15
61
45
21
5
24
0.5
2.5
14
4
HHAA35S5M100-E-10
HHAA35S5M100-E-10
35
11
16
E
55.70
54.74
61
45
21
5
24
0.5
2.5
14
4
HHAA36S5M100-E-10
HHAA36S5M100-E-10
36
11
16
E
57.30
56.34
61
45
21
5
24
0.5
2.5
14
4
HHAA37S5M100-E-10
HHAA37S5M100-E-10
37
11
16
E
58.89
57.93
67
50
21
5
24
0.5
2.5
14
4
HHAA38S5M100-E-10
HHAA38S5M100-E-10
38
11
16
E
60.48
59.52
67
50
21
5
24
0.5
2.5
14
4
HHAA39S5M100-E-10
HHAA39S5M100-E-10
39
11
16
E
62.07
61.11
67
50
21
5
24
0.5
2.5
14
4
HHAA40S5M100-E-10
HHAA40S5M100-E-10
40
11
16
E
63.66
62.70
67
50
21
5
24
0.5
2.5
14
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表