카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
HIGH PERFORMANCE RIVETS - HIGH PERFORMANCE RIVETS "TAMP AP"
FAR
BLIND RIVETS
HIGH PERFORMANCE RIVETS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivets/tamp/hp_riv_tamp.prj},{NB=587641403(1-0)},{CODE=587641403},{DESC=RIV.TAMP AP ACC 6,4X14,5 SCAT FAR},{TIP=tamp ap},{BM=Steel},{NM=Steel},{RH=Round},{Z=56},{DD=6.4},{D=13},{L=14.5},{K=2.7},{C=4.4},{VERSION=1},{SSMIN=5},{SSMAX=8},{SS=0.0},{F=6.7},{A=6.4},{T=2.8},{G=6.40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
RF
Rivet size
ⁿ/ₐ
BM
Rivet body material
ⁿ/ₐ
NM
Nail material
ⁿ/ₐ
RH
Rivet head
ⁿ/ₐ
D
Head dimension
[mm]
C
Mandrel diameter
[mm]
SSMIN
[mm]
SSMAX
[mm]
587641203
587641203
RIV.TAMP AP ACC 6,4X12,5 ...
tamp ap
6.4x12.5
Steel
Steel
Round
13
4.4
2
5
587641403
587641403
RIV.TAMP AP ACC 6,4X14,5 ...
tamp ap
6.4x14.5
Steel
Steel
Round
13
4.4
5
8
587641803
587641803
RIV.TAMP AP ACC 6,4X18,5 ...
tamp ap
6.4x18.5
Steel
Steel
Round
13
4.4
8
11
587642103
587642103
RIV.TAMP AP ACC 6,4X21,5 ...
tamp ap
6.4x21.5
Steel
Steel
Round
13
4.4
11
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성