피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
slovenčina
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Zimmer Group
생성됨: 15.05.2014
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Zimmer Group
HK manual clamping - with clampimg lever
Zimmer Group
Linear technology
Clamping and Braking Elements
Product tree
Manuelle Klemmelemente
Powered by
CAD모델 선택
{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/produktbaum/manuelle/hk_asmtab.prj},{NB=HK2001A-PHK20-2-THKSHS-SHS..C-20},{SORTIERUNG=2},{KLEMBREITE=MIN},{OW=20.00},{OWM=MIN},{D=30.0},{A=60.0},{B=24.0},{BMAX=24.0},{H=6.0},{C=8.0},{CC=8.0},{X=28.0},{E=20.0},{T=2.0},{ANZUGSMOMENT=7},{BN=20.500},{HN=9.500},{B2=4.5},{A1=15.0},{B1=15.0},{GG=5},{H1=13.0},{L=63.0},{A3=38.5},{A2=41.5},{X1=3.0},{ABSD=3.000},{KLEMTYP=HKPL},{ARTIKEL=HK2001A},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=HK2001A},{ADAPTERPLA=PHK20-2},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=THK},{SCHIENTYP=SHS},{GROESSE=20},{WAGENTYP=SHS..C},{ABDECKBAND=ja},{HALTEKRAFT=1200},{RICHT=von oben},{G=M5},{PPATH=hk_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTELLNUM
item number clamping element
ⁿ/ₐ
ADAPTERPLA
item number distance plate
ⁿ/ₐ
VERFUEGBARKEIT
availability
ⁿ/ₐ
SCHIENHERS
rail manufacturer
ⁿ/ₐ
SCHIENTYP
type of Rail
ⁿ/ₐ
GROESSE
size
[mm]
WAGENTYP
type of Carriage
ⁿ/ₐ
ABDECKBAND
cover strip usable
ⁿ/ₐ
HALTEKRAFT
holding force
ⁿ/ₐ
RICHT
installation way
ⁿ/ₐ
OW
Clamping width
[mm]
OWM
Clamping width min.
[mm]
D
fastening surface/rail base
ⁿ/ₐ
A
width
[mm]
B
length
[mm]
G
fastening screw thread
ⁿ/ₐ
H
depth of the fastening screw thread
[mm]
C
clearance
[mm]
X
fastening surface/rail base without adapting plate
[mm]
E
casing height
[mm]
T
thickness of distance plate
[mm]
ANZUGSMOMENT
fastening torque
[Nm]
B2
fixing holes position / length
[mm]
A1
fixing holes / width
[mm]
B1
fixing holes / length
[mm]
H1
clampimg lever axis/casing bottom
[mm]
L
clampimg lever length
[mm]
A3
clampimg lever unreleased
[mm]
A2
clampimg lever released
[mm]
X1
Hebel ausgerastet plus
[mm]
Manuelles Klemmelement
HK1501-150
standard
1200
from above
15.30
47.0
24.0
M4
5.0
17.5
5
4.0
17.0
17.0
12.5
44.0
30.5
33.5
3.0
Manuelles Klemmelement
HK1501A
standard
1200
from above
15.00
47.0
24.0
M4
5.0
17.5
5
3.5
17.0
17.0
12.5
44.0
30.5
33.5
3.0
Manuelles Klemmelement
HK1501G
standard
1200
from above
15.00
32.0
25.0
M4
5.0
13.0
4
4.0
17.0
17.0
7.8
44.0
30.5
33.5
3.0
Manuelles Klemmelement
HK1502K
standard
1200
from above
13.80
47.0
24.0
M4
5.0
17.5
5
3.5
17.0
17.0
12.5
44.0
30.5
33.5
3.0
Manuelles Klemmelement
HK1502KB
standard
1200
from above
37.00
69.0
25.0
M4
5.0
17.5
5
4.0
17.0
17.0
12.5
44.0
30.5
33.5
3.0
Manuelles Klemmelement
HK1503BM
standard
1200
from front
0.00
47.0
24.0
M4
5.0
19.0
4
4.0
17.0
17.0
14.3
44.0
30.5
33.5
3.0
Manuelles Klemmelement
HK1505F
standard
130
from front
0.00
34.0
20.0
M3
6.0
19.8
3
5.0
10.0
10.0
12.9
40.0
29.8
33.3
3.5
Manuelles Klemmelement
HK1505G
standard
1000
from above
15.00
12.00
47.0
24.0
M4
5.0
17.5
5
4.0
17.0
17.0
13.3
44.0
30.5
33.5
3.0
Manuelles Klemmelement
HK1505KR
standard
1200
from front
9.50
9.30
47.0
24.0
M4
5.0
19.0
4
4.0
17.0
17.0
14.3
44.0
30.5
33.5
3.0
Manuelles Klemmelement
HK1511A
standard
250
from above
22.00
47.0
23.0
M4
5.0
20.0
5
4.0
15.0
15.0
14.9
44.0
30.5
33.5
3.0
Manuelles Klemmelement
HK1512I
standard
1200
from front
15.00
12.20
47.0
24.0
M4
5.0
17.5
5
4.0
17.0
17.0
13.3
44.0
30.5
33.5
3.0
Manuelles Klemmelement
HK1514D
standard
1200
from above
15.00
12.00
47.0
24.0
M4
5.0
17.5
5
4.0
17.0
17.0
13.3
44.0
30.5
33.5
3.0
Manuelles Klemmelement
HK1701B
standard
1200
from above
33.00
60.0
25.0
M4
5.0
14.5
4
4.0
17.0
17.0
10.0
44.0
30.5
33.5
3.0
Manuelles Klemmelement
HK2001A
standard
1200
from above
20.00
60.0
24.0
M5
6.0
20.0
7
4.5
15.0
15.0
13.0
63.0
38.5
41.5
3.0
Manuelles Klemmelement
HK2001G
standard
1200
from above
20.00
43.0
24.0
M5
6.0
16.0
5
4.5
15.0
15.0
8.8
44.0
30.5
33.5
3.0
Manuelles Klemmelement
HK2002K
standard
1200
from above
18.30
60.0
24.0
M5
5.0
19.0
4
4.5
15.0
15.0
12.5
44.0
30.5
33.5
3.0
Manuelles Klemmelement
HK2003BM
standard
1200
from front
0.00
60.0
24.0
M5
6.0
23.0
5
4.5
15.0
15.0
17.5
44.0
30.5
33.5
3.0
Manuelles Klemmelement
HK2005F
standard
250
from front
0.00
44.0
24.0
M4
6.0
24.0
3
6.0
12.0
12.0
16.0
40.0
4.0
33.3
29.3
Manuelles Klemmelement
HK2005G
standard
1000
from front
20.00
15.60
60.0
24.0
M5
6.0
22.0
5
4.5
15.0
15.0
17.0
44.0
30.5
33.5
3.0
Manuelles Klemmelement
HK2005KB
standard
1200
from front
33.80
80.0
24.0
M5
7.3
23.0
4
4.5
15.0
15.0
18.8
44.0
30.0
33.0
3.0
Manuelles Klemmelement
HK2005KN
standard
750
from above
18.20
16.75
42.0
24.0
M5
5.0
18.0
4
4.5
15.0
15.0
14.3
44.0
30.5
33.5
3.0
Manuelles Klemmelement
HK2005KR
standard
1200
from front
11.80
60.0
24.0
M5
6.0
23.0
5
4.5
15.0
15.0
17.5
44.0
30.5
33.5
3.0
Manuelles Klemmelement
HK2006A
standard
1200
from above
20.00
60.0
24.0
M5
6.0
23.0
5
4.5
15.0
15.0
17.5
44.0
30.5
33.5
3.0
Manuelles Klemmelement
HK2010B
standard
1200
from front
12.80
60.0
24.0
M5
6.0
23.0
5
4.5
15.0
15.0
17.5
44.0
30.5
33.5
3.0
Manuelles Klemmelement
HK2011A
standard
350
from above
31.00
63.0
28.0
M5
6.0
24.0
5
6.5
15.0
15.0
17.0
44.0
30.5
33.5
3.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성