카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
HLEBM - Lifting Eye Bolts Metric
Harcourt
Hoisting
Lifting Eye Bolts
Powered by
CAD모델 선택
{harcourt/hoisting/lifting_eye_bolts/hlebm.prj},{NB=HLEBM-6},{MAT=Forged C1030 Carbon Steel, Quench & Draw},{FIN=},{FIN1=['','Self Colored','-RED','Red Powder Coat','-YEL','Yellow Powder Coat', '-N', 'Environickel']},{RL=210},{TS=M6 X 1.00},{PITCH=1.000},{OD=6},{B=25.4},{C=19},{D=30},{E=60.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ON
Ordering Number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
RL
Rated Load
[kg]
TS
Thread Size
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
C Dia.
[mm]
D
D Dia.
[mm]
E
[mm]
HLEBM-6
HLEBM-6
Forged C1030 Carbon Steel...
210
M6 X 1.00
25.4
19
30
60.3
HLEBM-8
HLEBM-8
Forged C1030 Carbon Steel...
500
M8 X 1.25
31.7
25
43
82.5
HLEBM-10
HLEBM-10
Forged C1030 Carbon Steel...
740
M10 X 1.50
35.0
27
46
90.5
HLEBM-12
HLEBM-12
Forged C1030 Carbon Steel...
1030
M12 X 1.75
38.0
30
54
100.8
HLEBM-16
HLEBM-16
Forged C1030 Carbon Steel...
1600
M16 X 2.00
44.5
35
65
120.7
HLEBM-20
HLEBM-20
Forged C1030 Carbon Steel...
2860
M20 X 2.50
57.0
41
81
152.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성