Horizontal Reducing Tee (HT )- Series 2, 3, 4, & 5 - Stainless Steel - Cable Tray Fittins
Eaton B-Line
Cable Tray Systems & Supports / Cable Management
Series 3 & 4 Stainless Steel
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/cable_ts/series_34_steel/fittings/htr_2345_asmtab.prj},{NB=4SS4-18-06-HT12},{W1=18\"},{W1PN=18},{WW1=18},{WMM=457},{W2=06},{H=4},{MAT=SS4},{TYPE=},{R=12},{PPATH=../../series2345_fittings/parts/ht_red_2345_asmtpl.prj},{LOD=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
W1
W1 - Tray Width
[인치]
WMM
W1 - Tray Width
[mm]
W2MM
W2 - Tray Width
[mm]
RMM
R - Bend Radius
[mm]
A
[인치]
AMM
A
[mm]
B
[인치]
BMM
B
[mm]
4SS4-09-06-HT12
4SS4-09-06-HT12
9"
228
152
305
19 1/2
495
36
914
4SS4-12-06-HT12
4SS4-12-06-HT12
12"
305
152
305
21
533
36
914
4SS4-18-06-HT12
4SS4-18-06-HT12
18"
457
152
305
24
610
36
914
4SS4-24-06-HT12
4SS4-24-06-HT12
24"
609
152
305
27
686
36
914
4SS4-30-06-HT12
4SS4-30-06-HT12
30"
762
152
305
30
762
36
914
4SS4-36-06-HT12
4SS4-36-06-HT12
36"
914
152
305
33
838
36
914
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성