카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
HT 1000 - ISO standard, high force, high temperature
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
HT
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/ht/ht_1000_tab.prj},{NB=HT1000-080-A(0--125)},{CU=80.0},{L=255.0},{LMIN=175.0},{RC=3},{D=50},{PMIN=20},{V=148.5},{S=6.15},{VER=1.000},{PRA=2},{ED=1.000},{S2=0.00000},{V2=0.00000},{P2=150},{OSM=4},{SPM=0},{F1I100=1541},{F1I120=1479},{CODE=HT1000-080-A},{CODENIT=AR/PT10-80},{W=1.78},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FB50','FB 50','rv_fb2.jpg','FBA50','FBA 50','rv_fba2.jpg','FBB45','FBB 45','rv_fbb2.jpg','FS250','FS2 50','rv_fs2_2.jpg','FS2A50','FS2A 50','rv_fs2a2.jpg','FC50A','FC 50A','rv_fc2.jpg','FCQC50','FCQC 50','rv_fcqc2.jpg','FSA50','FSA 50','rv_fsa2.jpg','FSD50','FSD 50','rv_fsd2.jpg','FT50','FT 50','rv_ft2.jpg','FTP50','FTP 50','rv_ftp2.jpg'},{WORKTEMPERATURE=100},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diametro
[mm]
PMIN
Pressure min.
[bar]
P
Nominal charging pressure
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
W
Weight
[Kg]
HT1000-013-A(0--125)
HT1000-013-A
13.0
120.7
107.7
3
50
20
125
970
1232
42.8
6.15
1.21
HT1000-025-A(0--125)
HT1000-025-A
25.0
145.0
120.0
3
50
20
125
970
1346
62.1
6.15
1.32
HT1000-038-A(0--125)
HT1000-038-A
38.0
171.0
133.0
3
50
20
125
970
1423
82.5
6.15
1.43
HT1000-050-A(0--125)
HT1000-050-A
50.0
195.0
145.0
3
50
20
125
970
1470
101.3
6.15
1.53
HT1000-063-A(0--125)
HT1000-063-A
63.0
221.0
158.0
3
50
20
125
970
1507
121.8
6.15
1.64
HT1000-075-A(0--125)
HT1000-075-A
75.0
245.0
170.0
3
50
20
125
970
1532
140.6
6.15
1.74
HT1000-080-A(0--125)
HT1000-080-A
80.0
255.0
175.0
3
50
20
125
970
1541
148.5
6.15
1.78
HT1000-100-A(0--125)
HT1000-100-A
100.0
295.0
195.0
3
50
20
125
970
1569
179.9
6.15
1.96
HT1000-125-A(0--125)
HT1000-125-A
125.0
345.0
220.0
3
50
20
125
970
1593
219.1
6.15
2.17
HT1000-150-A(0--125)
HT1000-150-A
150.0
395.0
245.0
3
50
20
125
970
1611
258.4
6.15
2.38
HT1000-160-A(0--125)
HT1000-160-A
160.0
415.0
255.0
3
50
20
125
970
1616
274.1
6.15
2.46
HT1000-175-A(0--125)
HT1000-175-A
175.0
445.0
270.0
3
50
20
125
970
1624
297.7
6.15
2.59
HT1000-200-A(0--125)
HT1000-200-A
200.0
495.0
295.0
3
50
20
125
970
1634
337.0
6.15
2.79
HT1000-250-A(0--125)
HT1000-250-A
250.0
595.0
345.0
3
50
20
125
970
1649
415.5
6.15
3.21
HT1000-300-A(0--125)
HT1000-300-A
300.0
695.0
395.0
3
50
20
125
970
1659
494.0
6.15
3.63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DSNU - round cylinder
Festo
25.06.2024
CJ2W-Z/CDJ2W-Z - Air Cylinder/Standard: Double Acting Double Rod
SMC
23.03.2022
CM3 - Air Cylinder Short Type
SMC
28.09.2023
Cilindro Pneumatico Custom (su misura) applicazioni Food Ø16 custom - Custo...
CY.PAG
01.04.2022
MIR - Microcylinders according to standard ISO 6432 "MIR"
Pneumax
13.05.2024
ARF 2,5 - ISO 11901 Standard
Nitrogen Springs
28.02.2023
Cylinder Elektro Round DC - Geared
Metalwork
08.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성