카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
HT 700 - ISO standard, high force, high temperature
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
HT
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/ht/ht_700_tab.prj},{NB=HT700-050-A(0--125)},{CU=50.0},{L=185.0},{LMIN=135.0},{RC=2},{D=45},{PMIN=20},{V=76.8},{S=4.91},{VER=1.000},{PRA=1},{ED=1.000},{S2=0.00000},{V2=0.00000},{P2=150},{OSM=3},{SPM=0},{F1I100=1203},{F1I120=1155},{CODE=HT700-050-A},{CODENIT=AR/PT7,5-50},{W=1.17},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FB45','FB 45','rv_fb2.jpg','FBA45','FBA 45','rv_fba2.jpg','FBB45','FBB 45','rv_fbb2.jpg','FS245','FS2 45','rv_fs2_2.jpg','FS2A45','FS2A 45','rv_fs2a2.jpg','FC45A','FC 45A','rv_fc2.jpg','FCQC45','FCQC 45','rv_fcqc2.jpg','FSA45','FSA 45','rv_fsa2.jpg','FSD45','FSD 45','rv_fsd2.jpg','FT45','FT 45','rv_ft2.jpg','FTP45','FTP 45','rv_ftp2.jpg'},{WORKTEMPERATURE=100},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diametro
[mm]
PMIN
Pressure min.
[bar]
P
Nominal charging pressure
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
W
Weight
[Kg]
HT700-010-A(0--125)
HT700-010-A
10.0
105.0
95.0
2
45
20
125
775
985
25.9
4.91
0.90
HT700-013-A(0--125)
HT700-013-A
13.0
110.7
97.7
2
45
20
125
775
1025
29.4
4.91
0.91
HT700-025-A(0--125)
HT700-025-A
25.0
135.0
110.0
2
45
20
125
775
1115
45.0
4.91
1.00
HT700-038-A(0--125)
HT700-038-A
38.0
161.0
123.0
2
45
20
125
775
1171
61.5
4.91
1.09
HT700-050-A(0--125)
HT700-050-A
50.0
185.0
135.0
2
45
20
125
775
1203
76.8
4.91
1.17
HT700-063-A(0--125)
HT700-063-A
63.5
212.0
148.5
2
45
20
125
775
1223
93.9
4.91
1.26
HT700-080-A(0--125)
HT700-080-A
80.0
245.0
165.0
2
45
20
125
775
1249
115.0
4.91
1.37
HT700-100-A(0--125)
HT700-100-A
100.0
285.0
185.0
2
45
20
125
775
1266
140.4
4.91
1.51
HT700-125-A(0--125)
HT700-125-A
125.0
335.0
210.0
2
45
20
125
775
1281
172.2
4.91
1.67
HT700-160-A(0--125)
HT700-160-A
160.0
405.0
245.0
2
45
20
125
775
1295
216.8
4.91
1.91
HT700-200-A(0--125)
HT700-200-A
200.0
485.0
285.0
2
45
20
125
775
1306
267.7
4.91
2.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성