目錄: 盛达拖链
Created: 09.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
盛达拖链
HXSD06J - 静音桥式拖链两侧开35系列
盛达拖链
静音型拖链系列
静音桥式拖链两侧开35系列
Powered by
CAD模型選擇
{sonda/hxsd_jydragchainseries/hxsd06j/hxsd06j_asmtab.prj},{NB=HXSD06J-35-60-R75L+12+HXSD06J-35-60C0},{H1=35},{B1=60},{R=75},{STYLE=L(两侧开)},{H2=47.8},{B2=81.0},{K1=8.0},{A=15.0},{B=72.0},{D1=17.0},{E=16.0},{C1=73.7},{C2=71.9},{F=90.6},{N=12},{P=33.6},{POS=0},{PPATH=assemblies/hxsd06j_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
MODEL
ⁿ/ₐ
H1
内高
[mm]
B1
内宽
[mm]
STYLE
款式
ⁿ/ₐ
H2
外高
[mm]
B2
外宽
[mm]
K1
孔径
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
P
节距
[mm]
HXSD06J-35-25-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-25-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-25C
35
25
L(两侧开)
47.8
46.0
8.0
15.0
37.0
17.0
16.0
33.6
HXSD06J-35-30-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-30-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-30C
35
30
L(两侧开)
47.8
51.0
8.0
15.0
42.0
17.0
16.0
33.6
HXSD06J-35-38-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-38-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-38C
35
38
L(两侧开)
47.8
59.0
8.0
15.0
50.0
17.0
16.0
33.6
HXSD06J-35-40-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-40-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-40C
35
40
L(两侧开)
47.8
61.0
8.0
15.0
52.0
17.0
16.0
33.6
HXSD06J-35-50-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-50-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-50C
35
50
L(两侧开)
47.8
71.0
8.0
15.0
62.0
17.0
16.0
33.6
HXSD06J-35-57-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-57-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-57C
35
57
L(两侧开)
47.8
78.0
8.0
15.0
69.0
17.0
16.0
33.6
HXSD06J-35-60-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-60-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-60C
35
60
L(两侧开)
47.8
81.0
8.0
15.0
72.0
17.0
16.0
33.6
HXSD06J-35-70-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-70-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-70C
35
70
L(两侧开)
47.8
91.0
8.0
15.0
82.0
17.0
16.0
33.6
HXSD06J-35-75-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-75-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-75C
35
75
L(两侧开)
47.8
96.0
8.0
15.0
87.0
17.0
16.0
33.6
HXSD06J-35-80-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-80-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-80C
35
80
L(两侧开)
47.8
101.0
8.0
15.0
92.0
17.0
16.0
33.6
HXSD06J-35-90-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-90-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-90C
35
90
L(两侧开)
47.8
111.0
8.0
15.0
102.0
17.0
16.0
33.6
HXSD06J-35-100-R75L+12+HX...
HXSD06J-35-100-R75L+12+HX...
HXSD06J-35-100C
35
100
L(两侧开)
47.8
121.0
8.0
15.0
112.0
17.0
16.0
33.6
HXSD06J-35-110-R75L+12+HX...
HXSD06J-35-110-R75L+12+HX...
HXSD06J-35-110C
35
110
L(两侧开)
47.8
131.0
8.0
15.0
122.0
17.0
16.0
33.6
HXSD06J-35-120-R75L+12+HX...
HXSD06J-35-120-R75L+12+HX...
HXSD06J-35-120C
35
120
L(两侧开)
47.8
141.0
8.0
15.0
132.0
17.0
16.0
33.6
HXSD06J-35-140-R75L+12+HX...
HXSD06J-35-140-R75L+12+HX...
HXSD06J-35-140C
35
140
L(两侧开)
47.8
161.0
8.0
15.0
152.0
17.0
16.0
33.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表