피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SONDA
생성됨: 09.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SONDA
HXSD06J - Silent bridge drag chain with 35 series on both sides
SONDA
hxsd_jydragchainseries
hxsd06j
Powered by
CAD모델 선택
{sonda/hxsd_jydragchainseries/hxsd06j/hxsd06j_asmtab.prj},{NB=HXSD06J-35-60-R75L+12+HXSD06J-35-60C0},{H1=35},{B1=60},{R=75},{STYLE=L(两侧开)},{H2=47.8},{B2=81.0},{K1=8.0},{A=15.0},{B=72.0},{D1=17.0},{E=16.0},{C1=73.7},{C2=71.9},{F=90.6},{N=12},{P=33.6},{POS=0},{PPATH=assemblies/hxsd06j_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
MODEL
ⁿ/ₐ
H1
Internal height
[mm]
B1
inner width
[mm]
STYLE
style
ⁿ/ₐ
H2
External height
[mm]
B2
OUTER WIDTH
[mm]
K1
aperture
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
P
pitch
[mm]
HXSD06J-35-25-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-25-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-25C
35
25
L(两侧开)
47.8
46.0
8.0
15.0
37.0
17.0
16.0
33.6
HXSD06J-35-30-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-30-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-30C
35
30
L(两侧开)
47.8
51.0
8.0
15.0
42.0
17.0
16.0
33.6
HXSD06J-35-38-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-38-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-38C
35
38
L(两侧开)
47.8
59.0
8.0
15.0
50.0
17.0
16.0
33.6
HXSD06J-35-40-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-40-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-40C
35
40
L(两侧开)
47.8
61.0
8.0
15.0
52.0
17.0
16.0
33.6
HXSD06J-35-50-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-50-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-50C
35
50
L(两侧开)
47.8
71.0
8.0
15.0
62.0
17.0
16.0
33.6
HXSD06J-35-57-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-57-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-57C
35
57
L(两侧开)
47.8
78.0
8.0
15.0
69.0
17.0
16.0
33.6
HXSD06J-35-60-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-60-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-60C
35
60
L(两侧开)
47.8
81.0
8.0
15.0
72.0
17.0
16.0
33.6
HXSD06J-35-70-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-70-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-70C
35
70
L(两侧开)
47.8
91.0
8.0
15.0
82.0
17.0
16.0
33.6
HXSD06J-35-75-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-75-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-75C
35
75
L(两侧开)
47.8
96.0
8.0
15.0
87.0
17.0
16.0
33.6
HXSD06J-35-80-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-80-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-80C
35
80
L(两侧开)
47.8
101.0
8.0
15.0
92.0
17.0
16.0
33.6
HXSD06J-35-90-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-90-R75L+12+HXS...
HXSD06J-35-90C
35
90
L(两侧开)
47.8
111.0
8.0
15.0
102.0
17.0
16.0
33.6
HXSD06J-35-100-R75L+12+HX...
HXSD06J-35-100-R75L+12+HX...
HXSD06J-35-100C
35
100
L(两侧开)
47.8
121.0
8.0
15.0
112.0
17.0
16.0
33.6
HXSD06J-35-110-R75L+12+HX...
HXSD06J-35-110-R75L+12+HX...
HXSD06J-35-110C
35
110
L(两侧开)
47.8
131.0
8.0
15.0
122.0
17.0
16.0
33.6
HXSD06J-35-120-R75L+12+HX...
HXSD06J-35-120-R75L+12+HX...
HXSD06J-35-120C
35
120
L(两侧开)
47.8
141.0
8.0
15.0
132.0
17.0
16.0
33.6
HXSD06J-35-140-R75L+12+HX...
HXSD06J-35-140-R75L+12+HX...
HXSD06J-35-140C
35
140
L(两侧开)
47.8
161.0
8.0
15.0
152.0
17.0
16.0
33.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성