IAC41 42 - 经济型微型直线导轨 普通级 微间隙 滑块标准型 不可互换
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/iac41_42.prj},{NB=IAC41-H8-L40},{CODE=IAC41},{TYPE=Component},{JD=Ordinary},{HKGD=Locking},{SL=Single slider},{DGGD=Locking},{MAT=alloy steel},{H=8},{L=40},{LINK=webxxx},{PPATH=iac41_42/assem/iac41_42_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
JD
精度等级
ⁿ/ₐ
HKGD
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
SL
滑块数量
ⁿ/ₐ
DGGD
导轨固定方式
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
RH
润滑系统
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
F
[mm]
W
滑块尺寸
[mm]
B
滑块尺寸
[mm]
B1
滑块尺寸
[mm]
C
[mm]
L1
滑块尺寸
[mm]
L2
滑块尺寸
[mm]
G
滑块尺寸
[mm]
GN
滑块尺寸
[mm]
M
滑块尺寸
[mm]
H2
滑块尺寸
[mm]
WR
滑轨尺寸
[mm]
HR
滑轨尺寸
[mm]
D
滑轨尺寸
[mm]
HH
h(滑轨尺寸)
[mm]
DD
d(滑轨尺寸)
[mm]
P
滑轨尺寸
[mm]
LD
固定螺钉(滑轨尺寸)
[mm]
CD
基本额定负载C(动)
[KN]
C0
基本额定负载C0(静)
[KN-m]
MR
静态容许力矩
[KN-m]
MP
静态容许力矩
[KN-m]
MY
静态容许力矩
[KN-m]
HKZL
[kg]
HGZL
[kg/m]
N
安装孔数
ⁿ/ₐ
E
[mm]
IAC41-H8-L40
IAC41
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
合金钢
带注油孔
1.5
5.0
17
12
2.5
8
22.5
13.5
0.0
∅1.2
2x2.5
1.50
7
4.8
4
2.3
2.4
15
2x6
1.0
1.3
4.8
2.9
2.9
0.010
0.22
3
5.0
IAC42-H8-L40
IAC42
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
合金钢
带注油孔
1.5
5.0
17
12
2.5
8
22.5
13.5
0.0
∅1.2
2x2.5
1.50
7
4.8
4
2.3
2.4
15
2x6
1.0
1.3
4.8
2.9
2.9
0.010
0.22
3
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表