ICB51 56B - gaodutiaozhengkuai
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/icb51_56b.prj},{NB=ICB56-42-L280-T20},{CODE=ICB56},{TYPE=jingjixing/dange},{GMAT=LF2},{XMAT=A5052},{SUR=benseyangjiyanghua},{GG=42},{L=280},{LPOOL=280,360,440,520,600,680,760},{T=20},{TPOOL=[20:65/1]},{W=30},{B=20},{A=80},{B1=60},{A1=80},{M=M6},{M1=6},{DD=10.5},{DD1=17.5},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
GMAT
guobiaocaizhi
ⁿ/ₐ
XMAT
xiangdangcaizhi
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
GG
gunge(zhixiandiaoguigaoduH)
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
B1
[mm]
A1
[mm]
M
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
MK
mkongshu
[mm]
XK
xkongshu
[mm]
ICB51-24-L160-T10
ICB51
jingjixing/dange
Q235
SS400
wudianjaidunie
24
16
20
60
50
60
M3
5.3
9.5
6
3
2
ICB51-28-L220-T15
ICB51
jingjixing/dange
Q235
SS400
wudianjaidunie
28
22
20
60
50
60
M5
6.3
11.0
7
4
3
ICB51-33-L220-T20
ICB51
jingjixing/dange
Q235
SS400
wudianjaidunie
33
25
20
60
50
60
M6
8.5
14.0
9
4
3
ICB51-42-L280-T20
ICB51
jingjixing/dange
Q235
SS400
wudianjaidunie
42
30
20
80
60
80
M6
10.5
17.5
11
4
3
ICB56-24-L160-T10
ICB56
jingjixing/dange
LF2
A5052
benseyangjiyanghua
24
16
20
60
50
60
M3
5.3
9.5
6
3
2
ICB56-28-L220-T15
ICB56
jingjixing/dange
LF2
A5052
benseyangjiyanghua
28
22
20
60
50
60
M5
6.3
11.0
7
4
3
ICB56-33-L220-T20
ICB56
jingjixing/dange
LF2
A5052
benseyangjiyanghua
33
25
20
60
50
60
M6
8.5
14.0
9
4
3
ICB56-42-L280-T20
ICB56
jingjixing/dange
LF2
A5052
benseyangjiyanghua
42
30
20
80
60
80
M6
10.5
17.5
11
4
3
ICB51B-24-L160-T10
ICB51B
jingjixing/1tao(2ge)
Q235
SS400
wudianjaidunie
24
16
20
60
50
60
M3
5.3
9.5
6
3
2
ICB51B-28-L220-T15
ICB51B
jingjixing/1tao(2ge)
Q235
SS400
wudianjaidunie
28
22
20
60
50
60
M5
6.3
11.0
7
4
3
ICB51B-33-L220-T20
ICB51B
jingjixing/1tao(2ge)
Q235
SS400
wudianjaidunie
33
25
20
60
50
60
M6
8.5
14.0
9
4
3
ICB51B-42-L280-T20
ICB51B
jingjixing/1tao(2ge)
Q235
SS400
wudianjaidunie
42
30
20
80
60
80
M6
10.5
17.5
11
4
3
ICB56B-24-L160-T10
ICB56B
jingjixing/1tao(2ge)
LF2
A5052
benseyangjiyanghua
24
16
20
60
50
60
M3
5.3
9.5
6
3
2
ICB56B-28-L220-T15
ICB56B
jingjixing/1tao(2ge)
LF2
A5052
benseyangjiyanghua
28
22
20
60
50
60
M5
6.3
11.0
7
4
3
ICB56B-33-L220-T20
ICB56B
jingjixing/1tao(2ge)
LF2
A5052
benseyangjiyanghua
33
25
20
60
50
60
M6
8.5
14.0
9
4
3
ICB56B-42-L280-T20
ICB56B
jingjixing/1tao(2ge)
LF2
A5052
benseyangjiyanghua
42
30
20
80
60
80
M6
10.5
17.5
11
4
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성