피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: COSMOTEC
생성됨: 07.08.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
COSMOTEC
ICF fixed perforated flange SUS
COSMOTEC
Vacuum pipe parts
Vacuum pipe parts ( Blank flange / With pipe flange )
Blank flange / With pipe flange (ICF standard)
Flange ( ICF standard)
Powered by
CAD모델 선택
{cosmotec/vacuum_pipe_parts/vacuum_pipe_parts_blfl_wpfl/blfl_wpfl_icf/flange_icf/icf_fixed_perforated_flange_sus.prj},{NB=ICF70F38BT},{CNSORDERNO=ICF70F38BT},{PC=20076},{SIZE=70},{A=70},{B=35.5},{C=38.5},{T=12.7},{T1=5.3},{L=-},{PCD=58.7},{BHD=M6},{NOH=6},{ATOD=38.00},{BPTYP=Perforated tap},{FRTYP=Fix},{DTYP=B},{BHDX=6.000},{VER=3},{VERX=2},{BX=35.5},{T1X=5.3},{LX=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CNSORDERNO
Model Number
ⁿ/ₐ
PC
Product code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
L
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
BHD
Hole Diameter
[mm]
NOH
Number of holes
ⁿ/ₐ
ATOD
Apply pipe outer diameter
[mm]
BPTYP
Blank/Pierced
ⁿ/ₐ
FRTYP
Fixed/rotating
ⁿ/ₐ
DTYP
Dimensions type
ⁿ/ₐ
ICF34F6.4B
ICF34F6.4B
20052
34
34
5.8
6.4
7.5
2.5
-
27.0
4.4
6
6.35
Pierced
Fix
B
ICF34F9.6B
ICF34F9.6B
20426
34
34
9.0
9.6
7.5
2.5
-
27.0
4.4
6
9.50
Pierced
Fix
B
ICF34F12.8B
ICF34F12.8B
20048
34
34
12.2
12.8
7.5
2.5
-
27.0
4.4
6
12.70
Pierced
Fix
B
ICF34F15.8BT
ICF34F15.8BT
20526
34
34
-
15.8
7.5
-
-
27.0
M4
6
15.80
Perforated tap
Fix
B
ICF34F17.3B
ICF34F17.3B
20049
34
34
14.9
17.3
7.5
-
13.2
27.0
4.5
6
17.30
Pierced
Fix
A
ICF34F19.1B
ICF34F19.1B
20050
34
34
16.0
19.1
7.5
-
13.2
27.0
4.5
6
19.10
Pierced
Fix
A
ICF34F19.1BT
ICF34F19.1BT
20051
34
34
16.0
19.1
7.5
-
13.2
27.0
M4
6
19.10
Perforated tap
Fix
A
ICF70F27.2B
ICF70F27.2B
20425
70
70
25.2
27.5
12.7
5.3
-
58.7
6.8
6
27.20
Pierced
Fix
B
ICF70F34B
ICF70F34B
20074
70
70
32.0
34.3
12.7
5.3
-
58.7
6.8
6
34.00
Pierced
Fix
B
ICF70F38B
ICF70F38B
20075
70
70
35.5
38.5
12.7
5.3
-
58.7
6.8
6
38.00
Pierced
Fix
B
ICF70F38BT
ICF70F38BT
20076
70
70
35.5
38.5
12.7
5.3
-
58.7
M6
6
38.00
Perforated tap
Fix
B
ICF70F41B
ICF70F41B
20077
70
70
38.5
41.5
12.7
5.3
-
58.7
6.8
6
41.00
Pierced
Fix
B
ICF70F41BT
ICF70F41BT
20078
70
70
38.5
41.5
12.7
5.3
-
58.7
M6
6
41.00
Perforated tap
Fix
B
ICF70F42.7B
ICF70F42.7B
20079
70
70
41.1
43.1
12.7
5.3
-
58.7
6.8
6
42.70
Pierced
Fix
B
ICF114F60.5B
ICF114F60.5B
20613
114
114
58.5
60.8
17.5
9.5
-
92.2
8.4
8
60.50
Pierced
Fix
B
ICF114F63.5B
ICF114F63.5B
20009
114
114
61.0
64.0
17.5
9.5
-
92.2
8.4
8
63.50
Pierced
Fix
B
ICF114F63.5BT
ICF114F63.5BT
20406
114
114
61.0
64.0
17.5
9.5
-
92.2
M8
8
63.50
Perforated tap
Fix
B
ICF152F101.6B
ICF152F101.6B
20024
152
152
97.0
102.0
20.0
11.0
-
130.2
8.5
16
101.60
Pierced
Fix
B
ICF152F101.6BT
ICF152F101.6BT
20025
152
152
97.0
102.0
20.0
11.0
-
130.3
M8
16
101.60
Perforated tap
Fix
B
ICF203F153B
ICF203F153B
20619
203
203
148.5
153.5
22.0
12.5
-
181.0
8.4
20
153.00
Pierced
Fix
B
ICF203F153BT
ICF203F153BT
20607
203
203
148.5
153.5
22.0
12.5
-
181.0
M8
20
153.00
Perforated tap
Fix
B
ICF253F203B
ICF253F203B
20612
253
253
198.5
203.5
25.0
12.5
-
231.8
8.4
24
203.00
Pierced
Fix
B
ICF253F203BT
ICF253F203BT
20354
253
253
198.5
203.5
25.0
12.5
-
231.8
M8
24
203.00
Perforated tap
Fix
B
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성