카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Inner Liners/Pipe 500mm - PMS 50
Schiedel
Stainless steel system
PMS50 Ø130-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pms50/pipe_500.prj},{NB=Pipe 200/500/0,5/444/GY/PMS50(a)(400)(116716)},{MAT=116716},{EAN=4051921057952},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,BE,NO},{SYS=PMS50},{SAP=Pipe 200/500/0,5/444/GY/PMS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=300},{A=455},{NL=500},{ML=444},{SL=GY},{WG=4.17},{SHORT=200/500/0,5/444/GY/PMS50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Pipe 130/500/0,5/444/BL/P...
115384
4051921057884
PMS50
Pipe 130/500/0,5/444/BL/P...
130
230
455
500
444
BL
2.89
Pipe 150/500/0,5/444/BL/P...
115930
4051921057891
PMS50
Pipe 150/500/0,5/444/BL/P...
150
250
455
500
444
BL
3.26
Pipe 180/500/0,5/444/BL/P...
116361
4051921057907
PMS50
Pipe 180/500/0,5/444/BL/P...
180
280
455
500
444
BL
3.80
Pipe 200/500/0,5/444/BL/P...
116729
4051921057914
PMS50
Pipe 200/500/0,5/444/BL/P...
200
300
455
500
444
BL
4.17
Pipe 130/500/0,5/444/GY/P...
115406
4051921057921
PMS50
Pipe 130/500/0,5/444/GY/P...
130
230
455
500
444
GY
2.89
Pipe 150/500/0,5/444/GY/P...
115919
4051921057938
PMS50
Pipe 150/500/0,5/444/GY/P...
150
250
455
500
444
GY
3.26
Pipe 180/500/0,5/444/GY/P...
116360
4051921057945
PMS50
Pipe 180/500/0,5/444/GY/P...
180
280
455
500
444
GY
3.80
Pipe 200/500/0,5/444/GY/P...
116716
4051921057952
PMS50
Pipe 200/500/0,5/444/GY/P...
200
300
455
500
444
GY
4.17
Pipe 130/500/0,5/444/WH/P...
115397
4051921057969
PMS50
Pipe 130/500/0,5/444/WH/P...
130
230
455
500
444
WH
2.89
Pipe 150/500/0,5/444/WH/P...
115912
4051921057976
PMS50
Pipe 150/500/0,5/444/WH/P...
150
250
455
500
444
WH
3.26
Pipe 180/500/0,5/444/WH/P...
116351
4051921057983
PMS50
Pipe 180/500/0,5/444/WH/P...
180
280
455
500
444
WH
3.80
Pipe 200/500/0,5/444/WH/P...
116721
4051921057990
PMS50
Pipe 200/500/0,5/444/WH/P...
200
300
455
500
444
WH
4.17
Pipe 130/500/0,5/444/BR/P...
124049
4051921434128
PMS50
Pipe 130/500/0,5/444/BR/P...
130
230
455
500
444
BR
4.73
Pipe 150/500/0,5/444/BR/P...
124050
4051921434135
PMS50
Pipe 150/500/0,5/444/BR/P...
150
250
455
500
444
BR
5.33
Pipe 180/500/0,5/444/BR/P...
150381
4051921688859
PMS50
Pipe 180/500/0,5/444/BR/P...
180
280
455
500
444
BR
6.06
Pipe 200/500/0,5/444/BR/P...
124051
4051921434142
PMS50
Pipe 200/500/0,5/444/BR/P...
200
300
455
500
444
BR
6.54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Inner Liners/Pipe 250mm - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Inner Liners/Pipe 1000mm - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Bend 30° - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Tee 90° - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Adjust Pipe 375-585mm - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Inspection Pipe - Patch - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Inspection tee FU with inner door - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Bend 45° - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Terminal - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Tee plug - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Insp. Bend Patch - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Adapter PMS25 – PMS50 - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Base Support - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Wall Band - Accessories
Schiedel
13.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성