slovenčina
English
IPT/IPST-RNBX/RN - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series IP up to max. 600 kg
IP-RN
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_ip/ip_rn/ipt_ipst_rnbx_rn_asmtab.prj},{NB=IPST 125 RNBX},{ORDERNO=IPST 125 RNBX},{WDAB=125x40},{LC=180},{H=162},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{SR=170},{WB=Roller bearing},{VER=2},{BODY=IPST 126},{SHAFT=IPS 126},{PLATE=IPS 126},{WHEEL=125 RNBX 15},{PD=66.000},{BD=15.000},{PPATH=ip_rn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
IPT 100 RNBX
IPT 100 RNBX
100x40
150
137
105x85
80x60
9
140
Roller bearing
IPT 100 RN
IPT 100 RN
100x40
150
137
105x85
80x60
9
140
Nylon plain bearing
IPST 100 RNBX
IPST 100 RNBX
100x40
150
137
135x110
105x80
11
170
Roller bearing
IPST 100 RN
IPST 100 RN
100x40
150
137
135x110
105x80
11
170
Nylon plain bearing
IPT 125 RNBX
IPT 125 RNBX
125x40
180
162
105x85
80x60
9
140
Roller bearing
IPT 125 RN
IPT 125 RN
125x40
180
162
105x85
80x60
9
140
Nylon plain bearing
IPST 125 RNBX
IPST 125 RNBX
125x40
180
162
135x110
105x80
11
170
Roller bearing
IPST 125 RN
IPST 125 RN
125x40
180
162
135x110
105x80
11
170
Nylon plain bearing
IPT 150 RNBX
IPT 150 RNBX
150x40
240
192
135x110
105x80
11
170
Roller bearing
IPT 150 RN
IPT 150 RN
150x40
240
192
135x110
105x80
11
170
Nylon plain bearing
IPT 180 RNBX
IPT 180 RNBX
180x50
350
238
135x110
105x80
13
170
Roller bearing
IPT 200 RNBX
IPT 200 RNBX
200x50
400
248
135x110
105x80
13
170
Roller bearing
IPT 250 RNBX
IPT 250 RNBX
250x50
480
303
135x110
105x80
13
194
Roller bearing
IPT 250 RN
IPT 250 RN
250x50
480
303
135x110
105x80
13
194
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성