ISO 4032 - Stahl 8 verzinkt
Böllhoff
Muttern
Muttern ohne Sicherungsfunktion
Sechskantmuttern
ISO 4032 - Sechskantmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640943791/640943797/640944938/640945910/640946055.prj},{NB=40328VZ20},{ARTIKELNUMMER=40328VZ20},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/9d/1e/iso_4032_stahl_8_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-07-01},{DAMAX=21.60},{DAMIN=20},{DD=M 20},{DWMIN=27.7},{EMIN=32.95},{MMAX=18.0},{MMIN=16.90},{STEIGUNGP=2.50},{SMAX=30},{SMIN=29.16},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich DIN 934},{OBERFLAECHE=verzinkt},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DAMIN
da min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
MMAX
m max.
ⁿ/ₐ
MMIN
m min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 40328VZ24
40328VZ24
23-11-07-01
25.90
24
M 24
33.3
39.55
21.5
20.20
3.00
36
35.00
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
verzinkt
8
BÖLLHOFF 40328VZ18
40328VZ18
23-11-07-01
19.50
18
M 18
24.9
29.56
15.8
15.10
2.50
27
26.16
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
verzinkt
8
BÖLLHOFF 40328VZ42
40328VZ42
23-11-07-01
45.40
42
M 42
60.0
71.30
34.0
32.40
4.50
65
63.10
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
verzinkt
8
BÖLLHOFF 40328VZ16
40328VZ16
23-11-07-01
17.30
16
M 16
22.5
26.75
14.8
14.10
2.00
24
23.67
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
verzinkt
8
BÖLLHOFF 40328VZ6
40328VZ6
23-11-07-01
6.75
6
M 6
8.9
11.05
5.2
4.90
1.00
10
9.78
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
verzinkt
8
BÖLLHOFF 40328VZ8
40328VZ8
23-11-07-01
8.75
8
M 8
11.6
14.38
6.8
6.44
1.25
13
12.73
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
verzinkt
8
BÖLLHOFF 40328VZ36
40328VZ36
23-11-07-01
38.90
36
M 36
51.1
60.79
31.0
29.40
4.00
55
53.80
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
verzinkt
8
BÖLLHOFF 40328VZ14
40328VZ14
23-11-07-01
15.10
14
M 14
19.6
23.36
12.8
12.10
2.00
21
20.67
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
verzinkt
8
BÖLLHOFF 40328VZ20
40328VZ20
23-11-07-01
21.60
20
M 20
27.7
32.95
18.0
16.90
2.50
30
29.16
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
verzinkt
8
BÖLLHOFF 40328VZ33
40328VZ33
23-11-07-01
35.60
33
M 33
46.6
55.37
28.7
27.40
3.50
50
49.00
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
verzinkt
8
BÖLLHOFF 40328VZ30
40328VZ30
23-11-07-01
32.40
30
M 30
42.8
50.85
25.6
24.30
3.50
46
45.00
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
verzinkt
8
BÖLLHOFF 40328VZ12
40328VZ12
23-11-07-01
13.00
12
M 12
16.6
20.03
10.8
10.37
1.75
18
17.73
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
verzinkt
8
BÖLLHOFF 40328VZ7
40328VZ7
23-11-07-01
M 7
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
verzinkt
8
BÖLLHOFF 40328VZ5
40328VZ5
23-11-07-01
5.75
5
M 5
6.9
8.79
4.7
4.40
0.80
8
7.78
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
verzinkt
8
BÖLLHOFF 40328VZ22
40328VZ22
23-11-07-01
23.70
22
M 22
31.4
37.29
19.4
18.10
2.50
34
33.00
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
verzinkt
8
BÖLLHOFF 40328VZ27
40328VZ27
23-11-07-01
29.10
27
M 27
38.0
45.20
23.8
22.50
3.00
41
40.00
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
verzinkt
8
BÖLLHOFF 40328VZ48
40328VZ48
23-11-07-01
51.80
48
M 48
69.5
82.60
38.0
36.40
5.00
75
73.10
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
verzinkt
8
BÖLLHOFF 40328VZ10
40328VZ10
23-11-07-01
10.80
10
M 10
14.6
17.77
8.4
8.04
1.50
16
15.73
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
verzinkt
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 125 A - Steel 140 HV zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
DIN 912 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4032 - Steel 10 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4032 - Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
ISO 4032 - Hexagon nuts, Type 1
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 9021 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
BN 108 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934), cl. 6, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
ISO 4032 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7991 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7089 BUMAX 88 - Plain Washer ISO 7089
BUMAX
28.04.2023
ISO 4032 BUMAX 88 - Hexagon Nut ISO 4032
BUMAX
28.04.2023
ISO 4032 - Steel 10
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表