ISO 7051 C-H (DIN 7983 C) - FN 364 - verzinkt blau - Cross recessed raised countersunk oval head tapping screws
SFS Group Schweiz AG
6 Blech-/Bohrschrauben Stahl
Sheet metal screws
ISO 7051 C-H
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blech_bohrschrauben_stahl/blechschrauben/iso_7051_c_h/st/iso_7051_c_h_a2k_fn364.prj},{NB=SFS FN 364 136090 Blechschraube ISO 7051 Stahl einsatzgehärtet verzinkt blau ST3.9x22-C-H},{ARTNR=136090},{WERKSTOFF=Stahl einsatzgehärtet },{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=364},{D=3.9},{D3=2.920},{P=1.300},{L=22.0},{DK=7.800},{K=2.475},{A=1.300},{F=0.800},{R=1.500},{RF=9.000},{MH=5.000},{Y=3.500},{TH=3.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
F
Height of the raised
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
RF
Radius of the raised portion of a head
[mm]
MH
Wing diameter of cross recesses Form H
[mm]
Y
Length of cone point Form C
[mm]
TH
Depth of the driving feature Form H
[mm]
SFS FN 364 136051 Blechsc...
136051
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
364
2.9
2.180
1.100
6.5
5.500
1.700
1.100
0.700
1.200
6.000
3.400
2.600
2.200
SFS FN 364 136053 Blechsc...
136053
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
364
2.9
2.180
1.100
9.5
5.500
1.700
1.100
0.700
1.200
6.000
3.400
2.600
2.200
SFS FN 364 136055 Blechsc...
136055
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
364
2.9
2.180
1.100
13.0
5.500
1.700
1.100
0.700
1.200
6.000
3.400
2.600
2.200
SFS FN 364 136057 Blechsc...
136057
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
364
2.9
2.180
1.100
16.0
5.500
1.700
1.100
0.700
1.200
6.000
3.400
2.600
2.200
SFS FN 364 136059 Blechsc...
136059
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
364
2.9
2.180
1.100
19.0
5.500
1.700
1.100
0.700
1.200
6.000
3.400
2.600
2.200
SFS FN 364 136061 Blechsc...
136061
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
2000
364
2.9
2.180
1.100
22.0
5.500
1.700
1.100
0.700
1.200
6.000
3.400
2.600
2.200
SFS FN 364 136065 Blechsc...
136065
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
364
3.5
2.640
1.300
9.5
7.300
2.350
1.300
0.800
1.400
8.500
4.800
3.200
2.750
SFS FN 364 136068 Blechsc...
136068
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
364
3.5
2.640
1.300
13.0
7.300
2.350
1.300
0.800
1.400
8.500
4.800
3.200
2.750
SFS FN 364 136070 Blechsc...
136070
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
364
3.5
2.640
1.300
16.0
7.300
2.350
1.300
0.800
1.400
8.500
4.800
3.200
2.750
SFS FN 364 136072 Blechsc...
136072
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
364
3.5
2.640
1.300
19.0
7.300
2.350
1.300
0.800
1.400
8.500
4.800
3.200
2.750
SFS FN 364 136074 Blechsc...
136074
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
364
3.5
2.640
1.300
22.0
7.300
2.350
1.300
0.800
1.400
8.500
4.800
3.200
2.750
SFS FN 364 136076 Blechsc...
136076
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
364
3.5
2.640
1.300
25.0
7.300
2.350
1.300
0.800
1.400
8.500
4.800
3.200
2.750
SFS FN 364 136078 Blechsc...
136078
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
364
3.5
2.640
1.300
32.0
7.300
2.350
1.300
0.800
1.400
8.500
4.800
3.200
2.750
SFS FN 364 136080 Blechsc...
136080
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
364
3.5
2.640
1.300
38.0
7.300
2.350
1.300
0.800
1.400
8.500
4.800
3.200
2.750
SFS FN 364 136082 Blechsc...
136082
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
364
3.9
2.920
1.300
9.5
7.800
2.475
1.300
0.800
1.500
9.000
5.000
3.500
3.000
SFS FN 364 136084 Blechsc...
136084
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
364
3.9
2.920
1.300
13.0
7.800
2.475
1.300
0.800
1.500
9.000
5.000
3.500
3.000
SFS FN 364 136086 Blechsc...
136086
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
364
3.9
2.920
1.300
16.0
7.800
2.475
1.300
0.800
1.500
9.000
5.000
3.500
3.000
SFS FN 364 136088 Blechsc...
136088
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
364
3.9
2.920
1.300
19.0
7.800
2.475
1.300
0.800
1.500
9.000
5.000
3.500
3.000
SFS FN 364 136090 Blechsc...
136090
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
364
3.9
2.920
1.300
22.0
7.800
2.475
1.300
0.800
1.500
9.000
5.000
3.500
3.000
SFS FN 364 136092 Blechsc...
136092
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
364
3.9
2.920
1.300
25.0
7.800
2.475
1.300
0.800
1.500
9.000
5.000
3.500
3.000
SFS FN 364 136093 Blechsc...
136093
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
364
4.2
3.100
1.400
9.5
8.400
2.600
1.400
1.000
1.600
9.500
5.200
3.700
3.200
SFS FN 364 136096 Blechsc...
136096
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
364
4.2
3.100
1.400
13.0
8.400
2.600
1.400
1.000
1.600
9.500
5.200
3.700
3.200
SFS FN 364 136098 Blechsc...
136098
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
364
4.2
3.100
1.400
16.0
8.400
2.600
1.400
1.000
1.600
9.500
5.200
3.700
3.200
SFS FN 364 136099 Blechsc...
136099
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
364
4.2
3.100
1.400
19.0
8.400
2.600
1.400
1.000
1.600
9.500
5.200
3.700
3.200
SFS FN 364 136101 Blechsc...
136101
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
364
4.2
3.100
1.400
22.0
8.400
2.600
1.400
1.000
1.600
9.500
5.200
3.700
3.200
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성