J-YSWC - 矩形弹簧-超轻载弹簧(紫色)
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C4-弹簧/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c4/j-yswc.prj},{NB=J-YSWC-D21-L30},{CODE=J-YSWC},{TYPE=Ultra light load type/Precision type},{MAT1=60Si2CrA},{MAT2=SWOSC-V},{CO=L×50%},{D=21.0},{L=30},{DD=13.0},{LPOOL=30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,125,150,150},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(相当)
ⁿ/ₐ
CO
最大压缩量
[mm]
D
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
DD
d
[mm]
N
弹簧常数
[N/mm]
AA
压紧长度
[mm]
F3
F (30万次 F=Lx60%)
[mm]
N3
负载N (30万次=Lx60%)
[N]
F2
F (50万次 F=Lx55%)
[mm]
N2
负载N (50万次F=Lx55%)
[N]
F1
F (100万次 F=Lx50%)
[mm]
N1
负载N(100万次F=Lx50%)
[N]
J-YSWC-D14.5-L20
J-YSWC
超轻载荷型/精密型
60Si2CrA
SWOSC-V
L×50%
14.5
±0.5
9.0
18.52
8
10.0
186.3
9.0
166.7
8.0
147.1
J-YSWC-D17-L25
J-YSWC
超轻载荷型/精密型
60Si2CrA
SWOSC-V
L×50%
17.0
±0.5
11.0
21.80
10
12.5
274.6
11.3
245.2
10.0
215.7
J-YSWC-D21-L30
J-YSWC
超轻载荷型/精密型
60Si2CrA
SWOSC-V
L×50%
21.0
±0.5
13.0
23.24
12
15.0
353.0
13.5
313.8
12.0
284.4
J-YSWC-D26-L30
J-YSWC
超轻载荷型/精密型
60Si2CrA
SWOSC-V
L×50%
26.0
±0.5
16.5
34.87
12
15.0
519.8
13.5
470.7
12.0
411.9
J-YSWC-D32-L40
J-YSWC
超轻载荷型/精密型
60Si2CrA
SWOSC-V
L×50%
32.0
±0.5
21.0
34.87
16
20.0
696.3
18.0
627.6
16.0
559.0
J-YSWC-D39-L40
J-YSWC
超轻载荷型/精密型
60Si2CrA
SWOSC-V
L×50%
39.0
±0.5
26.0
45.77
16
20.0
912.0
18.0
823.8
16.0
725.7
J-YSWC-D46-L50
J-YSWC
超轻载荷型/精密型
60Si2CrA
SWOSC-V
L×50%
46.0
±0.5
32.0
48.81
20
25.0
1216.0
22.5
1098.0
20.0
970.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表