JA - Floating Joint
SMC
bp2_standard_air_cylinder
C76 Air Cylinder
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/c76/accessories/ja.prj},{NB=JA25-10-150_C76},{MODEL=JA25-10-150},{BORE=32},{M1=10},{M2=1.50},{A=49.5},{B=19.5},{D=24},{E=5},{F=8},{G=8},{H=17},{P=9},{U=0.50},{KN=2.5},{X1=19.630}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
M1
Nominal thread dia.
[mm]
M2
Pitch
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
P
Maximum screwed depth P
[mm]
U
Allowable eccentricity U
[mm]
KN
Max. operating tension and compression power(kN)
[mm]
JA25-10-150
JA25-10-150
32
10
1.50
49.5
19.5
24
5
8
8
17
9
0.50
2.5
JA40-12-175
JA40-12-175
40
12
1.75
60.0
20.0
31
6
11
11
22
13
0.75
4.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성