您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
JFRA - Oil Free Bushings - Built-in Polyacetal Resin Bushings - Compact Flanged Type
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/jfra.prj},{NB=JFRA12},{MATH=Aluminum Alloy},{STH=Clear Anodizing},{MATB=Polyacetal Resin},{DD=12},{DDTOL=+0.120/+0.060},{D=21},{DTOL=0/-0.021},{L=30},{L1=10},{S=21.6},{H=42},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{F=0},{A=32}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
STH
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
MATB
衬套材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
JFRA6
JFRA6
铝合金
本色阳极氧化处理
聚缩醛树脂
6
+0.095/+0.045
12
0/-0.018
19
5
13.2
28
5
3.5
6.0
3.1
0
20
JFRA8
JFRA8
铝合金
本色阳极氧化处理
聚缩醛树脂
8
+0.120/+0.060
15
0/-0.018
24
5
18.2
32
5
3.5
6.0
3.1
0
24
JFRA10
JFRA10
铝合金
本色阳极氧化处理
聚缩醛树脂
10
+0.120/+0.060
19
0/-0.021
29
5
21.0
40
6
4.5
7.5
4.1
0
29
JFRA12
JFRA12
铝合金
本色阳极氧化处理
聚缩醛树脂
12
+0.120/+0.060
21
0/-0.021
30
10
21.6
42
6
4.5
7.5
4.1
0
32
JFRA15
JFRA15
铝合金
本色阳极氧化处理
聚缩醛树脂
15
+0.120/+0.060
26
0/-0.021
35
10
26.6
46
6
4.5
7.5
4.1
0
36
JFRA16
JFRA16
铝合金
本色阳极氧化处理
聚缩醛树脂
16
+0.120/+0.060
28
0/-0.021
37
10
26.6
48
6
4.5
7.5
4.1
22
31
JFRA20
JFRA20
铝合金
本色阳极氧化处理
聚缩醛树脂
20
+0.145/+0.075
32
0/-0.025
42
10
31.6
54
8
5.5
9.0
5.1
24
36
JFRA25
JFRA25
铝合金
本色阳极氧化处理
聚缩醛树脂
25
+0.170/+0.090
40
0/-0.025
42
10
31.6
62
8
5.5
9.0
5.1
32
40
JFRA30
JFRA30
铝合金
本色阳极氧化处理
聚缩醛树脂
30
+0.170/+0.090
45
0/-0.025
54
10
41.6
74
10
6.6
11.0
6.1
35
49
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表