카탈로그: COSMOTEC
생성됨: 07.08.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
COSMOTEC
JIS VF viewport borosilicate glass
COSMOTEC
Viewport
Borosilicate
Powered by
CAD모델 선택
{cosmotec/viewport/borosilicate/jis_vf_viewport_borosilicate_glass_asmtab.prj},{NB=VF65VPK},{CNSORDERNO=VF65VPK},{PC=21284},{MAT=SUS304},{STD=VF65},{A=145},{T=3.0},{V=65.0},{DTYP=B},{H1=15.5},{PCD=120},{HOD=12},{NOH=4},{ORING=V85},{H2=10},{PPATH=jis_vf_viewport_borosilicate_glass_parts/jis_vf_viewport_borosilicate_glass_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
Model Number
ⁿ/ₐ
PC
Product code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
STD
Standard Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
T
Glass thickness
[mm]
V
Effective diameter
[mm]
DTYP
Dimensions type
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
HOD
Hole diameter(depth)
[mm]
NOH
Number of holes
ⁿ/ₐ
ORING
O-ring standard
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
VF10VPK
VF10VPK
21279
SUS304
VF10
70
1.7
15.7
A
8.0
50
10
4
V24
-
VF20VPK
VF20VPK
21280
SUS304
VF20
80
1.7
15.7
A
8.0
60
10
4
V34
-
VF25VPK
VF25VPK
21281
SUS304
VF25
90
2.8
37.0
B
16.0
70
10
4
V40
8
VF40VPK
VF40VPK
21282
SUS304
VF40
105
2.8
37.0
B
10.5
85
10
4
V55
10
VF50VPK
VF50VPK
21283
SUS304
VF50
120
3.0
65.0
B
20.0
100
10
4
V70
10
VF65VPK
VF65VPK
21284
SUS304
VF65
145
3.0
65.0
B
15.5
120
12
4
V85
10
VF80VPK
VF80VPK
21285
SUS304
VF80
160
3.0
65.0
B
15.5
135
12
4
V100
12
VF100VPK
VF100VPK
21286
SUS304
VF100
185
6.0
91.0
C
17.5
160
12
8
V120
12
VF125VPK
VF125VPK
21287
SUS304
VF125
210
6.0
91.0
C
17.5
185
12
8
V150
12
VF150VPK
VF150VPK
21288
SUS304
VF150
235
8.0
136.0
C
17.4
210
12
8
V175
12
VF200VPK
VF200VPK
21289
SUS304
VF200
300
8.0
136.0
C
17.4
270
15
8
V225
16
VF250VPK
VF250VPK
21290
SUS304
VF250
350
8.0
136.0
C
17.4
320
15
12
V275
16
VF300VPK
VF300VPK
21291
SUS304
VF300
400
8.0
136.0
C
17.4
370
15
12
V325
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성