피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: COSMOTEC
생성됨: 07.08.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
COSMOTEC
JIS VG viewport borosilicate glass
COSMOTEC
Viewport
Borosilicate
Powered by
CAD모델 선택
{cosmotec/viewport/borosilicate/jis_vg_viewport_borosilicate_glass_asmtab.prj},{NB=VG65VPK},{CNSORDERNO=VG65VPK},{PC=21271},{MAT=SUS304},{STD=VG65},{A=145},{T=3.0},{V=65.0},{DTYP=B},{H1=15.5},{PCD=120},{HOD=12},{NOH=4},{ORING=V85},{H2=10},{G1=95},{G2=85},{PPATH=jis_vg_viewport_borosilicate_glass_parts/jis_vg_viewport_borosilicate_glass_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
Model Number
ⁿ/ₐ
PC
Product code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
STD
Standard Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
T
Glass thickness
[mm]
V
Effective diameter
[mm]
DTYP
Dimensions type
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
HOD
Hole diameter(depth)
[mm]
NOH
Number of holes
ⁿ/ₐ
ORING
O-ring standard
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
VG10VPK
VG10VPK
21266
SUS304
VG10
70
1.7
15.7
A
8.0
50
10
4
V24
-
34
24
VG20VPK
VG20VPK
21267
SUS304
VG20
80
1.7
15.7
A
8.0
60
10
4
V34
-
44
34
VG25VPK
VG25VPK
21268
SUS304
VG25
90
2.8
37.0
B
16.0
70
10
4
V40
8
50
40
VG40VPK
VG40VPK
21269
SUS304
VG40
105
2.8
37.0
B
10.5
85
10
4
V55
10
65
55
VG50VPK
VG50VPK
21270
SUS304
VG50
120
3.0
65.0
B
20.0
100
10
4
V70
10
80
70
VG65VPK
VG65VPK
21271
SUS304
VG65
145
3.0
65.0
B
15.5
120
12
4
V85
10
95
85
VG80VPK
VG80VPK
21272
SUS304
VG80
160
3.0
65.0
B
15.5
135
12
4
V100
12
110
100
VG100VPK
VG100VPK
21273
SUS304
VG100
185
6.0
91.0
C
17.5
160
12
8
V120
12
130
120
VG125VPK
VG125VPK
21274
SUS304
VG125
210
6.0
91.0
C
17.5
185
12
8
V150
12
160
150
VG150VPK
VG150VPK
21275
SUS304
VG150
235
8.0
136.0
C
17.4
210
12
8
V175
12
185
175
VG200VPK
VG200VPK
21276
SUS304
VG200
300
8.0
136.0
C
17.4
270
15
8
V225
16
241
225
VG250VPK
VG250VPK
21277
SUS304
VG250
350
8.0
136.0
C
17.4
320
15
12
V275
16
291
275
VG300VPK
VG300VPK
21278
SUS304
VG300
400
8.0
136.0
C
17.4
370
15
12
V325
16
341
325
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models
Download CAD
Download PDF datasheet