카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
JLX32CB,JLX34CB,JLX32S - Pivot Pins - Retaining Ring with Shoulder - L Dimension Selectable
PRiCi FA
Rotating motion parts
Pivot Pins·Fulcrum Pins
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b15/jlx32cb_asmtab.prj},{NB=JLX32CB3-10},{MAT=Equivalent to S45C},{MAT2=S45C},{HN=-},{SUR=Blackening treatment},{SUR2=fa hei},{ATT=Retaining Ring 1 pcs.},{AMAT=Spring Steel},{CODE=JLX32CB},{MYCODE=M_HCDG},{VAR02=3},{VAR04=10},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=jlx32cb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HN
Hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
ATT
Attachment
ⁿ/ₐ
AMAT
Attachment Material
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D Tolerance (g6)
ⁿ/ₐ
FIX04
m
[mm]
FIX06
m Tolerance
[mm]
FIX08
N
[mm]
FIX10
u
[mm]
FIX12
(n)
[mm]
FIX14
d
[mm]
FIX16
d Tolerance
[mm]
FIX18
Ta
[mm]
FIX20
H
[mm]
FIX22
Included Retaining Ring Shape
[mm]
FIX24
Included Retaining Ring JIS Nominal
ⁿ/ₐ
JLX32CB3-10
JLX32CB3-10
Equivalent to S45C
-
Blackening treatment
Retaining Ring 1 pcs.
Spring Steel
JLX32CB
-0.002/-0.008
0.50
+0.050/0
2
2.9
1.48
2.0
+0.060/0
1.5
5.5
E Type
No. 2
JLX34CB3-10
JLX34CB3-10
Equivalent to S45C
40~45HRC
Blackening treatment
Retaining Ring 1 pcs.
Spring Steel
JLX34CB
-0.002/-0.008
0.50
+0.050/0
2
2.9
1.48
2.0
+0.060/0
1.5
5.5
E Type
No. 2
JLX32S3-10
JLX32S3-10
Equivalent to SUS304
-
-
Retaining Ring 1 pcs.
Equivalent to SUS304
JLX32S
-0.002/-0.008
0.50
+0.050/0
2
2.9
1.48
2.0
+0.060/0
1.5
5.5
E Type
No. 2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성