카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
JLX36CB,JLX39CB,JLX36S - Pivot Pins - Lock Nut with Shoulder - L Dimension Selectable
PRiCi FA
Rotating motion parts
Pivot Pins·Fulcrum Pins
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b15/jlx36cb_asmtab.prj},{NB=JLX36CB4-10},{MAT=Equivalent to S45C},{MAT2=S45C},{HN=-},{SUR=Blackening treatment},{SUR2=fa hei},{ATT=Standard Nut 1 pcs.},{AMAT=SWRCH},{CODE=JLX36CB},{CODE1=KBNR},{MYCODE=M_HCDG},{VAR02=4},{VAR04=10},{VAR06=},{VAR08=0},{VAR10=},{VAR12=0},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=jlx36cb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HN
Hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
ATT
Attachment
ⁿ/ₐ
AMAT
Attachment Material
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D Tolerance (g6)
ⁿ/ₐ
FIX04
A
[mm]
FIX06
B
[mm]
FIX08
Ta
[mm]
FIX10
F
[mm]
FIX12
u
[mm]
FIX14
(n)
[mm]
FIX16
M(Coarse)
ⁿ/ₐ
FIX18
Included Nut
ⁿ/ₐ
JLX36CB4-10
JLX36CB4-10
Equivalent to S45C
-
Blackening treatment
Standard Nut 1 pcs.
SWRCH
JLX36CB
-0.004/-0.012
7
5
3
6
3.9
1.48
M3
M3×0.5
JLX39CB4-10
JLX39CB4-10
Equivalent to S45C
40~45HRC
Blackening treatment
Standard Nut 1 pcs.
SWRCH
JLX39CB
-0.004/-0.012
7
5
3
6
3.9
1.48
M3
M3×0.5
JLX36S4-10
JLX36S4-10
Equivalent to SUS304
-
-
Standard Nut 1 pcs.
Equivalent to SUS304
JLX36S
-0.004/-0.012
7
5
3
6
3.9
1.48
M3
M3×0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성