您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
JNANL - 锁紧螺母 带防松垫圈
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/jnanl.prj},{NB=JNANL-M20-1.0},{CODE=JNANL},{GCGG=M20},{LX=圆形},{LX1=锁紧螺母},{CL=SS400},{BMCL=发黑},{LJ=1.0},{D=32},{XD=26},{B=6},{G=4},{T=2.0},{D1=20},{K=18.5},{E=4},{F=4},{TT=1.0},{V=2.5},{DA=36},{DB=26},{CS=13},{A=5},{B1=2.0},{PDF=jnanl.pdf},{PPATH=jnanl/jnanl2.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
GCGG
公称规格
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
CL
材料
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
LJ
螺距
ⁿ/ₐ
D
D锁紧螺母
[mm]
XD
d锁紧螺母
[mm]
B
B锁紧螺母
[mm]
G
g锁紧螺母
[mm]
T
t锁紧螺母
[mm]
D1
d1防松动垫圈
[mm]
K
K防松动垫圈
[mm]
E
E防松动垫圈
[mm]
F
F防松动垫圈
[mm]
TT
T防松动垫圈
[mm]
V
V防松动垫圈
[mm]
DA
Da防松动垫圈
[mm]
DB
Db防松动垫圈
[mm]
CS
齿数
[mm]
A
a齿形防松垫圈安装槽加工尺寸
[槽宽]
B1
b齿形防松垫圈安装槽加工尺寸
[槽宽]
PPATH
ⁿ/ₐ
JNANL-M10-0.75
JNANL-M10-0.75
JNANL
M10
圆形
锁紧螺母
SS400
发黑
0.75
18
13
4
3
2.0
10
8.5
3
3
1.0
2.0
21
13
9
4
2.0
jnanl/jnanl2.prj
JNANL-M12-1.0
JNANL-M12-1.0
JNANL
M12
圆形
锁紧螺母
SS400
发黑
1.0
22
17
4
3
2.0
12
10.5
3
3
1.0
2.0
25
17
9
4
2.0
jnanl/jnanl2.prj
JNANL-M15-1.0
JNANL-M15-1.0
JNANL
M15
圆形
锁紧螺母
SS400
发黑
1.0
25
21
5
4
2.0
15
13.5
4
4
1.0
2.5
28
21
13
5
2.0
jnanl/jnanl2.prj
JNANL-M17-1.0
JNANL-M17-1.0
JNANL
M17
圆形
锁紧螺母
SS400
发黑
1.0
28
24
5
4
2.0
17
15.5
4
4
1.0
2.5
32
24
13
5
2.0
jnanl/jnanl2.prj
JNANL-M20-1.0
JNANL-M20-1.0
JNANL
M20
圆形
锁紧螺母
SS400
发黑
1.0
32
26
6
4
2.0
20
18.5
4
4
1.0
2.5
36
26
13
5
2.0
jnanl/jnanl2.prj
JNANL-M25-1.5
JNANL-M25-1.5
JNANL
M25
圆形
锁紧螺母
SS400
发黑
1.5
38
32
7
5
2.0
25
23.0
5
5
1.2
2.5
42
32
13
7
2.5
jnanl/jnanl2.prj
JNANL-M30-1.5
JNANL-M30-1.5
JNANL
M30
圆形
锁紧螺母
SS400
发黑
1.5
45
38
7
5
2.0
30
27.5
5
5
1.2
2.5
49
38
13
7
3.0
jnanl/jnanl2.prj
JNANL-M35-1.5
JNANL-M35-1.5
JNANL
M35
圆形
锁紧螺母
SS400
发黑
1.5
52
44
8
5
2.0
35
32.5
5
6
1.2
2.5
57
44
15
7
3.0
jnanl/jnanl2.prj
JNANL-M40-1.5
JNANL-M40-1.5
JNANL
M40
圆形
锁紧螺母
SS400
发黑
1.5
58
50
9
6
2.5
40
37.5
6
6
1.2
2.5
62
50
15
7
3.0
jnanl/jnanl2.prj
JNANL-M45-1.5
JNANL-M45-1.5
JNANL
M45
圆形
锁紧螺母
SS400
发黑
1.5
65
56
10
6
2.5
45
42.5
6
6
1.2
2.5
69
56
17
7
3.0
jnanl/jnanl2.prj
JNANL-M50-1.5
JNANL-M50-1.5
JNANL
M50
圆形
锁紧螺母
SS400
发黑
1.5
70
61
11
6
2.5
50
47.5
6
6
1.2
2.5
74
61
17
7
3.0
jnanl/jnanl2.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表