您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
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
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
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
JPDFS, SJPDFS, CJPDFS, JPDFD, SJPDFD, CJPDFD, HJPDFS - 定位销-大头/小头平头型-止动螺丝,平面加工型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/sjpdfs.prj},{NB=JPDFS10-P5.00-L15-B7.0-G3-A2},{SHP=1},{MAT=1},{ST=1},{D=10},{P=5.00},{P1=[5:15/0.01]},{L=15},{B=7.0},{G=3},{A=2},{FP=},{HH=1.2},{C=2.0},{AS=M6},{B1=[7:20/0.1]},{W1=4.0},{W2=2.2},{ALPHA=60},{H1=4},{H2=1},{AFX=16}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
HH
h
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
AS
适用的止动螺丝
ⁿ/ₐ
W
[mm]
JPDFS6-P5.00-L12-B5.0-G3-...
JPDFS6-P5.00-L12-B5.0-G3-...
淬火硬度 60-63HRC
6
-0.004/-0.012
1.0
1.0
1.0
M4
0.0
JPDFS8-P5.00-L14-B6.0-G3-...
JPDFS8-P5.00-L14-B6.0-G3-...
淬火硬度 60-63HRC
8
-0.005/-0.014
1.2
1.5
1.0
M5
0.0
JPDFS10-P5.00-L15-B7.0-G3...
JPDFS10-P5.00-L15-B7.0-G3...
淬火硬度 60-63HRC
10
-0.005/-0.014
1.2
2.0
1.0
M6
0.0
JPDFS12-P5.00-L15-B7.0-G3...
JPDFS12-P5.00-L15-B7.0-G3...
淬火硬度 60-63HRC
12
-0.006/-0.017
1.2
2.0
1.0
M6
0.0
JPDFS16-P10.00-L24-B10.0-...
JPDFS16-P10.00-L24-B10.0-...
淬火硬度 60-63HRC
16
-0.006/-0.017
2.0
3.0
1.0
M8
0.0
JPDFS20-P13.00-L27-B10.0-...
JPDFS20-P13.00-L27-B10.0-...
淬火硬度 60-63HRC
20
-0.007/-0.020
2.0
3.0
1.5
M8
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表