피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
K150-1xxx-05 - WADI one Brass with dust cap
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of metal
WADI one Brass with dust cap
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/wadi_one_messing_staubschutzscheibe/wadi_one_m_m_staubschutzscheibe_k150_1xxx_05.prj},{NB=K150-1025-05},{ARTNR=K150-1025-05},{L=8.0},{SW1=32},{SW2=32},{EK=36.0},{H=35.5},{STGEW=59.4},{PACK=50},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{VER=4},{NDM=25},{EF007839=25},{EF001742=-40},{EF003712=1.5},{EF000368=8.0},{EF000177=32},{EF005466=12.5},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNRX=K150-1025-05},{A=M25x1.5},{C=12.5 - 20.5},{C1= 12.5 - 15.5},{C2= 15.5 - 20.5},{INSTDM=6},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATD=TPE / TPS},{MATO=NBR},{IP66=IP66},{IP67=IP67},{IP66C=IP66},{IP68C1= IP68 (10 bar/30 min)},{IP68C2=IP68 (10 bar / 30 min)},{IP69C=IP69},{NORM1=CE},{NORM=UKCA},{ZUL11=VDE},{ZUL12=DNV},{INFO=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
C
Clamping range
ⁿ/ₐ
C1
Clamping range
ⁿ/ₐ
C2
Clamping range
ⁿ/ₐ
L
[mm]
SW1
Wrench size 1
[mm]
SW2
Wrench size 2
[mm]
EK
Across corners
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Body Material
ⁿ/ₐ
MATD
Material Sealing Elements
ⁿ/ₐ
MATO
Ring material
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging units
[PCS]
IP66
Protection grade with dust cap
[EN 60529]
IP67
Protection grade with dust cap
[EN 60529]
IP66C
Protection grade with cable
[EN 60529]
IP68C1
Protection grade with cable
[EN 60529]
IP68C2
Protection grade with cable
[EN 60529]
IP69C
Protection grade with cable
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
K150-1012-05
K150-1012-05
M12x1.5
3 - 8
3 - 5
5 - 8
6.5
16
16
17.5
25.5
2
18.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE / TPS
NBR
100
IP66
IP67
IP66
IP68 (15 bar/30 min)
IP68 (15 bar / 30 min)
IP69
-40
100
ac6f67a8-2d66-493a-9d5f-0...
K150-1016-05
K150-1016-05
M16x1.5
5 - 10.5
5 - 7.5
7.5 - 10.5
7.0
20
20
22.0
31.5
5
30.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE / TPS
NBR
100
IP66
IP67
IP66
IP68 (15 bar/30 min)
IP68 (15 bar / 30 min)
IP69
-40
100
6683bf3a-1675-41b7-967b-9...
K150-1020-05
K150-1020-05
M20x1.5
8 - 15
8 - 10.5
10.5 - 15
8.0
25
25
28.0
33.0
4
46.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE / TPS
NBR
50
IP66
IP67
IP66
IP68 (15 bar/30 min)
IP68 (15 bar / 30 min)
IP69
-40
100
86729c9e-9923-42f7-8639-d...
K150-1025-05
K150-1025-05
M25x1.5
12.5 - 20.5
12.5 - 15.5
15.5 - 20.5
8.0
32
32
36.0
35.5
6
59.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE / TPS
NBR
50
IP66
IP67
IP66
IP68 (10 bar/30 min)
IP68 (10 bar / 30 min)
IP69
-40
100
cdad7166-2cdf-4bf8-ab23-7...
K150-1032-05
K150-1032-05
M32x1.5
17 - 25.5
17 - 20.5
20.5 - 25.5
9.0
36
36
39.0
40.5
8
90.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE / TPS
NBR
25
IP66
IP67
IP66
IP68 (10 bar/30 min)
IP68 (10 bar / 30 min)
IP69
-40
100
ae270cfc-ddc3-4803-a405-4...
K150-1040-05
K150-1040-05
M40x1.5
24 - 33
24 - 29
29 - 33
9.0
45
45
50.0
43.0
13
143.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE / TPS
NBR
10
IP66
IP67
IP66
IP68 (10 bar/30 min)
IP68 (10 bar / 30 min)
IP69
-40
100
cb5621b1-1b29-420c-b47e-3...
K150-1050-05
K150-1050-05
M50x1.5
31 - 42
31 - 37.5
37.5 - 42
10.0
55
55
62.0
47.5
12
220.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE / TPS
NBR
5
IP66
IP67
IP66
IP68 (5 bar/30 min)
IP68 (10 bar / 30 min)
IP69
-40
100
eff03a06-8be5-4b48-9323-7...
K150-1063-05
K150-1063-05
M63x1.5
40 - 53
40 - 46
46 - 53
10.0
70
70
78.0
53.0
35/45*
403.1
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE / TPS
NBR
5
IP66
IP67
IP66
IP68 (15 bar/30 min)
IP68 (15 bar / 30 min)
IP69
-40
100
1d8d7e01-0982-4c93-9c14-d...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성