您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2059 - Slotted round nuts, steel, DIN 70852
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/07590-05.prj},{NB=K2059.080},{BESTKIPP=K2059.080},{MATERIAL=Stahl},{OFG=blank},{B=11.0},{D1=M80X1,5},{D2=100},{D3=91},{H=10},{T=4.3},{GEW=0.1882},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059245831814},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{NDM=80.000},{ST=1.500},{XA=5},{XB=60},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
Order No.
[mm]
MATERIAL
Materials
ⁿ/ₐ
OFG
Surface finish
ⁿ/ₐ
B
diameter
[mm]
D1
width
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
H
thread
[mm]
T
diameter
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2059.010
K2059.010
Steel
bright
4.5
M10X1
20
16
5
1.8
0.0074
Yes
73181600
4059245831562
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2059.012
K2059.012
Steel
bright
4.5
M12X1,5
22
18
6
1.8
0.0106
Yes
73181600
4059245831579
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2059.014
K2059.014
Steel
bright
4.5
M14X1,5
24
20
6
1.8
0.0119
Yes
73181600
4059245831586
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2059.016
K2059.016
Steel
bright
5.5
M16X1,5
28
23
6
2.3
0.0162
Yes
73181600
4059245831593
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2059.018
K2059.018
Steel
bright
5.5
M18X1,5
30
25
6
2.3
0.0179
Yes
73181600
4059245831609
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2059.020
K2059.020
Steel
bright
5.5
M20X1,5
32
27
6
2.3
0.0195
Yes
73181600
4059245831616
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2059.022
K2059.022
Steel
bright
6.5
M22X1,5
36
30
7
2.8
0.0291
Yes
73181600
4059245831623
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2059.024
K2059.024
Steel
bright
6.5
M24X1,5
38
32
7
2.8
0.0315
Yes
73181600
4059245831630
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2059.026
K2059.026
Steel
bright
6.5
M26X1,5
40
34
7
2.8
0.0338
Yes
73181600
4059245831647
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2059.028
K2059.028
Steel
bright
6.5
M28X1,5
42
36
7
2.8
0.0361
Yes
73181600
4059245831654
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2059.030
K2059.030
Steel
bright
6.5
M30X1,5
44
38
7
2.8
0.0383
Yes
73181600
4059245831661
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2059.032
K2059.032
Steel
bright
7.0
M32X1,5
48
41
8
3.3
0.0541
Yes
73181600
4059245831678
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2059.035
K2059.035
Steel
bright
7.0
M35X1,5
50
43
8
3.3
0.0535
Yes
73181600
4059245831685
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2059.038
K2059.038
Steel
bright
7.0
M38X1,5
54
47
8
3.3
0.0628
Yes
73181600
4059245831692
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2059.040
K2059.040
Steel
bright
7.0
M40X1,5
56
49
8
3.3
0.0657
Yes
73181600
4059245831708
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2059.042
K2059.042
Steel
bright
8.0
M42X1,5
60
52
8
3.3
0.0767
Yes
73181600
4059245831715
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2059.045
K2059.045
Steel
bright
8.0
M45X1,5
62
54
8
3.3
0.0732
Yes
73181600
4059245831722
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2059.048
K2059.048
Steel
bright
8.0
M48X1,5
65
57
8
3.3
0.0781
Yes
73181600
4059245831739
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2059.050
K2059.050
Steel
bright
8.0
M50X1,5
68
60
8
3.3
0.0872
Yes
73181600
4059245831746
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2059.052
K2059.052
Steel
bright
8.0
M52X1,5
70
62
8
3.3
0.0911
Yes
73181600
4059245831753
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2059.055
K2059.055
Steel
bright
8.0
M55X1,5
75
67
8
3.3
0.1090
Yes
73181600
4059245831760
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2059.060
K2059.060
Steel
bright
11.0
M60X1,5
80
71
9
4.3
0.1273
Yes
73181600
4059245831777
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2059.065
K2059.065
Steel
bright
11.0
M65X1,5
85
76
9
4.3
0.1367
Yes
73181600
4059245831784
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2059.070
K2059.070
Steel
bright
11.0
M70X1,5
90
81
9
4.3
0.1467
Yes
73181600
4059245831791
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2059.075
K2059.075
Steel
bright
11.0
M75X1,5
95
86
10
4.3
0.1762
Yes
73181600
4059245831807
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表