您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
NK15B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.15
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_15/un_finished_sprocket_steel/b_type/nk15b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA_NK15B22D9_K-_0-N/A_(H 714 N/A 0 0 N/A N/A)},{TYPE=NK15B},{NOT=22},{NOTX=22.000},{DP=33.46},{DO=35.5},{MATC=},{SD=9.0},{SDMIN=9.000},{SDMAX=17.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=27.0},{BDMAX=27.000},{BL=14.0},{BLMAX=14.000},{AA=0},{KEY=N/A},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
KEYAV
键槽公差(宽度)
[mm]
KEYAV2
键槽公差(高度)
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_NK15B11D5
NK15B
11
16.90
19.0
14.42
14.25
2.0
无
C : 切削规格
0/+12
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK15B12D5
NK15B
12
18.40
20.5
15.92
15.92
2.0
无
C : 切削规格
0/+12
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK15B13D5
NK15B
13
19.90
22.0
17.42
17.27
2.0
无
C : 切削规格
0/+12
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK15B14D7
NK15B
14
21.40
23.5
18.92
18.92
2.0
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK15B15D7
NK15B
15
22.91
25.0
20.43
20.30
2.0
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK15B16D9
NK15B
16
24.41
26.5
21.93
21.93
2.0
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK15B17D9
NK15B
17
25.92
28.0
23.44
23.33
2.0
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK15B18D9
NK15B
18
27.43
29.5
24.95
24.95
2.0
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK15B19D9
NK15B
19
28.93
31.0
26.45
26.35
2.0
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK15B20D9
NK15B
20
30.44
32.5
27.96
27.96
2.0
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK15B21D9
NK15B
21
31.95
34.0
29.47
29.38
2.0
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK15B22D9
NK15B
22
33.46
35.5
30.98
30.98
2.0
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK15B23D9
NK15B
23
34.98
37.5
32.50
32.42
2.0
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK15B24D9
NK15B
24
36.49
39.0
34.01
34.01
2.0
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK15B25D9
NK15B
25
38.00
40.5
35.52
35.45
2.0
无
C : 切削规格
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK15B26D11
NK15B
26
39.51
42.0
37.03
37.03
2.0
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK15B27D11
NK15B
27
41.02
43.5
38.54
38.47
2.0
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK15B28D11
NK15B
28
42.54
45.0
40.06
40.06
2.0
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK15B29D11
NK15B
29
44.05
46.5
41.57
41.51
2.0
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK15B30D11
NK15B
30
45.56
48.0
43.08
43.08
2.0
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK15B31D11
NK15B
31
47.08
49.5
44.60
44.54
2.0
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK15B32D11
NK15B
32
48.59
51.0
46.11
46.11
2.0
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK15B33D11
NK15B
33
50.10
52.5
47.62
47.56
2.0
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK15B34D11
NK15B
34
51.62
54.0
49.14
49.14
2.0
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK15B35D11
NK15B
35
53.13
55.5
50.65
50.60
2.0
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NK15B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
SUSFBN25B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
K50B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
FBN80B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
NK50-2B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
60SD - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
80SD - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK50B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK15B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK35B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK50-2B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK40B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
FBN25B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
K25B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表