NK35-2B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.35
追加工产品
2B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_35/un_finished_sprocket_steel/2b_type/nk352b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA_NK35-2B20D13_K-_0-N/A_(H 740 0 0 N/A N/A)},{TYPE=NK35-2B},{NOT=20},{NOTX=20.000},{DP=60.89},{DO=66},{MATC=},{SD=13.0},{SDMIN=13.000},{SDMAX=30.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=50},{BDMAX=50.000},{BL=40},{BLMAX=40.000},{AA=0},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
KEYAV
键槽公差(宽度)
[μm]
KEYAV2
键槽公差(高度)
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_NK35-2B10D11
NK35-2B
10
30.82
35
25.74
25.74
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK35-2B11D11
NK35-2B
11
33.81
38
28.73
28.39
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK35-2B12D11
NK35-2B
12
36.80
41
31.72
31.72
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK35-2B13D11
NK35-2B
13
39.80
44
34.72
34.43
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK35-2B14D11
NK35-2B
14
42.81
47
37.73
37.73
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK35-2B15D11
NK35-2B
15
45.81
51
40.73
40.48
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK35-2B16D11
NK35-2B
16
48.82
54
43.74
43.74
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK35-2B17D11
NK35-2B
17
51.84
57
46.76
46.54
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK35-2B18D11
NK35-2B
18
54.85
60
49.77
49.77
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK35-2B19D11
NK35-2B
19
57.87
63
52.79
52.59
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK35-2B20D13
NK35-2B
20
60.89
66
55.81
55.81
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK35-2B21D13
NK35-2B
21
63.91
69
58.83
58.65
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK35-2B22D13
NK35-2B
22
66.93
72
61.85
61.85
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK35-2B24D16
NK35-2B
24
72.97
78
67.89
67.89
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK35-2B25D16
NK35-2B
25
76.00
81
70.92
70.77
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK35-2B28D16
NK35-2B
28
85.07
90
79.99
79.99
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK35-2B30D16
NK35-2B
30
91.12
96
86.04
86.04
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK35-2B32D16
NK35-2B
32
97.18
102
92.10
92.10
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK35-2B40D16
NK35-2B
40
121.40
127
116.32
116.32
4.3
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK35-2B45D20
NK35-2B
45
136.55
142
131.47
131.39
4.3
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK35-2B50D20
NK35-2B
50
151.70
157
146.62
146.62
4.3
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_NK35-2B60D20
NK35-2B
60
182.00
187
176.92
176.92
4.3
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表