KB - Krallenbacken KB, gehärtet Spitzverzahnung 60°
Roehm
Gripping device technique
Zubehör
Clamping jaws
drehfutter_spietzverzahnung_60c
Powered by
CAD模型選擇
{roehm/spanntechnik/zubehoer/spannbacken/drehfutter_spietzverzahnung_60c/krallenbacken_kb_gehaertet.prj},{NB=ROEHM_161189},{TYP=543-33},{IDNR=161189},{ROEHMKB=Krallenbacke KB - Spitzverzahnung 60°},{SATZ=1},{VZ=1.5x60°},{A=55},{B=24},{C=45},{D=12},{M=M6},{SPBA=110-155},{SPBI=92-135},{FLKMAX=170},{V=138950},{PPATH=krallenbacken_kb_gehaertet_60c_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
IDNR
Bestell-Nr.
ⁿ/ₐ
ROEHMKB
Kurzbezeichnung
ⁿ/ₐ
SATZ
Anzahl Backen
[Stück]
VZ
Verzahnung
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
SPBA
Spannbereich Außen
[mm]
SPBI
Spannbereich Innen
[mm]
FLKMAX
Max.Flugkreis
[mm]
ROEHM_156025
543-33
156025
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1.5x60°
67
53
45
12
M6
39-83
-
170
ROEHM_156027
543-33
156027
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1.5x60°
65
46
45
12
M6
52-98
150-190
170
ROEHM_156029
543-33
156029
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1.5x60°
55
40
45
12
M6
78-124
125-168
170
ROEHM_161189
543-33
161189
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1.5x60°
55
24
45
12
M6
110-155
92-135
170
ROEHM_156099
543-33
156099
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1.5x60°
95
80
50
16
M6
60-102
-
250
ROEHM_156101
543-33
156101
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1.5x60°
75
60
50
16
M6
99-140
222-275
250
ROEHM_156103
543-33
156103
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1.5x60°
60
43
50
16
M6
132-174
188-250
250
ROEHM_156105
543-33
156105
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1.5x60°
70
37
50
16
M6
163-205
158-198
250
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表