KB - Krallenbacken KB, gehärtet Spitzverzahnung 60°
Roehm
Gripping device technique
Zubehör
Clamping jaws
drehfutter_spietzverzahnung_60c
Powered by
CAD모델 선택
{roehm/spanntechnik/zubehoer/spannbacken/drehfutter_spietzverzahnung_60c/krallenbacken_kb_gehaertet.prj},{NB=ROEHM_161189},{TYP=543-33},{IDNR=161189},{ROEHMKB=Krallenbacke KB - Spitzverzahnung 60°},{SATZ=1},{VZ=1.5x60°},{A=55},{B=24},{C=45},{D=12},{M=M6},{SPBA=110-155},{SPBI=92-135},{FLKMAX=170},{V=138950},{PPATH=krallenbacken_kb_gehaertet_60c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
IDNR
Bestell-Nr.
ⁿ/ₐ
ROEHMKB
Kurzbezeichnung
ⁿ/ₐ
SATZ
Anzahl Backen
[Stück]
VZ
Verzahnung
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
SPBA
Spannbereich Außen
[mm]
SPBI
Spannbereich Innen
[mm]
FLKMAX
Max.Flugkreis
[mm]
ROEHM_156025
543-33
156025
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1.5x60°
67
53
45
12
M6
39-83
-
170
ROEHM_156027
543-33
156027
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1.5x60°
65
46
45
12
M6
52-98
150-190
170
ROEHM_156029
543-33
156029
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1.5x60°
55
40
45
12
M6
78-124
125-168
170
ROEHM_161189
543-33
161189
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1.5x60°
55
24
45
12
M6
110-155
92-135
170
ROEHM_156099
543-33
156099
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1.5x60°
95
80
50
16
M6
60-102
-
250
ROEHM_156101
543-33
156101
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1.5x60°
75
60
50
16
M6
99-140
222-275
250
ROEHM_156103
543-33
156103
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1.5x60°
60
43
50
16
M6
132-174
188-250
250
ROEHM_156105
543-33
156105
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1.5x60°
70
37
50
16
M6
163-205
158-198
250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성