您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
KB - Krallenbacken KB, gehärtet, Spitzverzahnung 90°
Roehm
Gripping device technique
Zubehör
Clamping jaws
drehfutter_spietzverzahnung_90c
Powered by
CAD模型選擇
{roehm/spanntechnik/zubehoer/spannbacken/drehfutter_spietzverzahnung_90c/krallenbacken_kb_gehaertet_asmtab.prj},{NB=ROEHM_137041_250_(260)},{TYP=544-50},{GROESSE=250},{IDNR=137041},{ROEHMKB=Krallenbacke KB - Spitzverzahnung 90°},{SATZ=1},{VZ=1/16\"x90°},{A=95},{B=80},{C=50},{D=21},{M=M6},{SPBA=53-95},{SPBI=-},{FLKMAX=260},{AX=95.000},{BX=80.000},{CX=50.000},{DX=21.000},{NDMX=6.000},{FX=25.000},{X=0.000},{Y=0.000},{PPATH=krallenbacken_kb_gehaertet_asmtpl.prj},{AUFLAGEBOLZEN=138950}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
GROESSE
Größe
ⁿ/ₐ
IDNR
Bestell-Nr.
ⁿ/ₐ
ROEHMKB
Kurzbezeichnung
ⁿ/ₐ
SATZ
Anzahl Backen
[Stück]
VZ
Verzahnung
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
SPBA
Spannbereich Außen
[mm]
SPBI
Spannbereich Innen
[mm]
FLKMAX
Max.Flugkreis
[mm]
ROEHM_149920
544-50
110
149920
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1/16"x90°
42
37.1
27
10
M5
20-49
84-130
110
ROEHM_149921
544-50
110
149921
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1/16"x90°
42
23.4
27
10
M5
47-70
56-102
110
ROEHM_149922
544-50
110
149922
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1/16"x90°
47
17.7
27
10
M5
68-100
45-75
110
ROEHM_147259
544-50
130
147259
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1/16"x90°
50
41
27
10
M5
27-67
100-130
130
ROEHM_147261
544-50
130
147261
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1/16"x90°
44
22
27
10
M5
58-108
58-108
130
ROEHM_147259
544-50
140
147259
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1/16"x90°
50
41
27
10
M5
35-72
106-140
140
ROEHM_147261
544-50
140
147261
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1/16"x90°
44
22
27
10
M5
61-114
61-114
140
ROEHM_144320
544-50
160
144320
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1/16"x90°
66
52
38
12
M6
38-84
122-180
160
ROEHM_144321
544-50
160
144321
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1/16"x90°
56
34
38
12
M6
78-122
92-140
160
ROEHM_144322
544-50
160
144322
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1/16"x90°
66
25
38
12
M6
120-146
70-100
160
ROEHM_144320
544-50
175
144320
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1/16"x90°
66
52
38
12
M6
48-100
132-195
175
ROEHM_144321
544-50
175
144321
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1/16"x90°
56
34
38
12
M6
88-140
102-155
175
ROEHM_144322
544-50
175
144322
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1/16"x90°
66
25
38
12
M6
130-160
70-115
175
ROEHM_137031
544-50
160
137031
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1/16"x90°
67
53
45
17
M6
38-56
-
170
ROEHM_137032
544-50
160
137032
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1/16"x90°
65
46
45
17
M6
51-71
-
170
ROEHM_137039
544-50
160
137039
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1/16"x90°
55
40
45
17
M6
66-87
120-135
170
ROEHM_137034
544-50
160
137034
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1/16"x90°
50
31
45
17
M6
83-102
114-123
170
ROEHM_137035
544-50
160
137035
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1/16"x90°
55
27
45
17
M6
97-117
97-117
170
ROEHM_137036
544-50
160
137036
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1/16"x90°
65
19
45
17
M6
-
50-70
170
ROEHM_137037
544-50
160
137037
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1/16"x90°
65
26
45
17
M6
-
68-85
170
ROEHM_137038
544-50
160
137038
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1/16"x90°
55
24
45
17
M6
-
82-104
170
ROEHM_137033
544-50
160
137033
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1/16"x90°
55
39
45
17
M6
-
132-165
195
ROEHM_137032
544-50
160
137032
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1/16"x90°
65
46
45
17
M6
-
146-178
218
ROEHM_137031
544-50
200/210/215
137031
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1/16"x90°
67
53
45
17
M6
60-96
-
210
ROEHM_137032
544-50
200/210/215
137032
Krallenbacke KB - Spitzve...
1
1/16"x90°
65
46
45
17
M6
73-111
-
210
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
UB - Reversible top jaws UB, hardened, serration 90°
Roehm
18.10.2023
KFD-HS - Kraftspannfutter mit großem Durchgang
Roehm
18.10.2023
AB - Soft top jaws AB hardened, serration 90°
Roehm
18.10.2023
DURO-NC - Dreibacken- Kraftspannfutter
Roehm
18.10.2023
Changeable workpiece rests - Changeable workpiece rests (in different lengt...
Roehm
18.10.2023
UB - Umkehr-Aufsatzbacken UB, gehärtet Spitzverzahnung 60°
Roehm
18.10.2023
KB - Claw-type jaws KB, hardened-serration 60°
Roehm
18.10.2023
KB - Claw jaw KB
Roehm
18.10.2023
SZA - Claw jaws
SCHUNK
07.05.2024
NBG - Draw-down jaws NBG straight toothing, for interchangeable clamping in...
Roehm
18.10.2023
EBG - One-piece reversible jaws EBG, hardened, straight toothing
Roehm
18.10.2023
SHB - Hard Stepped Top Jaws
SCHUNK
02.06.2023
ROTA NCF - Power Lathe Chucks with Through-hole
SCHUNK
05.03.2024
SKB mit Feinstufe
Roehm
18.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表