KDHFS - 不锈钢凸轮式旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KDHMS/KDHFS - 不锈钢翼型旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/kdhms_kdhfs/kdhfs.prj},{NB=KDHFS-28-M8},{CN=KDHFS-28-M8},{D=28},{M=M8},{LF=10},{H=17},{S=4.5},{SD=18},{MASS=58},{D1=28},{D2=M8},{NDM=8},{KDM=6.466},{D3=18},{K=12.5},{R=2.500},{V=15.950},{L1=3.490},{L2=4.670},{L3=5.320},{L4=6.490},{L5=14.280},{DF=26.160},{DF1=19.970},{CH=0.800},{R1=6.490},{R2=7.800},{X=3.180},{Y=13.420},{T=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
尺寸 D
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LF
尺寸 Lf
ⁿ/ₐ
H
尺寸 H
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
SD
尺寸 d
[mm]
MASS
质量
[g]
KDHFS-20-M5
KDHFS-20-M5
20
M5
8
13
4.5
14
24
KDHFS-24-M6
KDHFS-24-M6
24
M6
9
15
4.5
16
38
KDHFS-28-M8
KDHFS-28-M8
28
M8
10
17
4.5
18
58
KDHFS-20-M5-HP
KDHFS-20-M5-HP
20
M5
8
13
4.5
14
24
KDHFS-24-M6-HP
KDHFS-24-M6-HP
24
M6
9
15
4.5
16
38
KDHFS-28-M8-HP
KDHFS-28-M8-HP
28
M8
10
17
4.5
18
58
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表