KE 18500 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
KE
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/ke_b/ke_18500_asmtab.prj},{NB=KE18500-025-B-N(0--0)},{CU=25},{L=165},{LMIN=140},{RC=1},{D=150},{RD=95},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=1050.0},{MAXSPEED=0.8},{W=11.30},{VERS=18500},{FT=195.000},{FTP=245.000},{TAPPO=2},{VER=53.0},{SKUDOH=35.000},{H=135.200},{FS2B=0.000},{ED=1.000},{P2=150},{S2=122.71846},{V2=1.05006},{SPM=80},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=KE18500-025-B-N},{CODENIT=SK185-25.3-C},{S=122,72},{FISX='-','-','ke_nofix.jpg','FS2150','FS2 150','ke_fs2.jpg','FS2A150','FS2A 150','ke_fs2a.jpg','FC150A','FC 150 A','ke_fcb.jpg','FCQC150','FCQC 150','ke_fcqb.jpg','FSA150','FSA 150','ke_fsa.jpg','FSD150','FSD 150','ke_fsd.jpg','FT50','FT 50','ke_ft.jpg','FTP50','FTP 50','ke_ftp.jpg'},{CX=0},{FIS=-},{SKUDO=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm3]
S
Surface
[cm2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
KE18500-010-B
KE18500-010-B
10
110
100
1
150
95
150
20
18410
25880
30288
493.0
122,72
0.8
9.31
100
0
80
KE18500-016-B
KE18500-016-B
16
136
120
1
150
95
150
20
18410
26201
30788
765.0
122,72
0.8
10.28
90
0
80
KE18500-025-B
KE18500-025-B
25
165
140
1
150
95
150
20
18410
27771
33260
1050.0
122,72
0.8
11.30
80
0
80
KE18500-032-B
KE18500-032-B
32
197
165
1
150
95
150
20
18410
27347
32588
1388.0
122,72
0.8
12.51
70
0
80
KE18500-040-B
KE18500-040-B
40
235
195
1
150
95
150
20
18410
26947
31957
1791.0
122,72
0.8
13.93
60
0
80
KE18500-050-B
KE18500-050-B
50
270
220
1
150
95
150
20
18410
27505
32838
2142.0
122,72
0.8
15.19
50
0
80
KE18500-065-B
KE18500-065-B
65
323
258
1
150
95
150
20
18410
28055
33713
2675.0
122,72
0.8
17.10
50
0
80
KE18500-010-B-N
KE18500-010-B-N
10
110
100
1
150
95
0
20
0
0
0
493.0
122,72
0.8
9.31
100
0
80
KE18500-016-B-N
KE18500-016-B-N
16
136
120
1
150
95
0
20
0
0
0
765.0
122,72
0.8
10.28
90
0
80
KE18500-025-B-N
KE18500-025-B-N
25
165
140
1
150
95
0
20
0
0
0
1050.0
122,72
0.8
11.30
80
0
80
KE18500-032-B-N
KE18500-032-B-N
32
197
165
1
150
95
0
20
0
0
0
1388.0
122,72
0.8
12.51
70
0
80
KE18500-040-B-N
KE18500-040-B-N
40
235
195
1
150
95
0
20
0
0
0
1791.0
122,72
0.8
13.93
60
0
80
KE18500-050-B-N
KE18500-050-B-N
50
270
220
1
150
95
0
20
0
0
0
2142.0
122,72
0.8
15.19
50
0
80
KE18500-065-B-N
KE18500-065-B-N
65
323
258
1
150
95
0
20
0
0
0
2675.0
122,72
0.8
17.10
50
0
80
KE18500-010-B-ED
KE18500-010-B-ED
10
110
100
1
150
95
0
20
0
0
0
493.0
122,72
0.8
9.31
100
0
80
KE18500-016-B-ED
KE18500-016-B-ED
16
136
120
1
150
95
0
20
0
0
0
765.0
122,72
0.8
10.28
90
0
80
KE18500-025-B-ED
KE18500-025-B-ED
25
165
140
1
150
95
0
20
0
0
0
1050.0
122,72
0.8
11.30
80
0
80
KE18500-032-B-ED
KE18500-032-B-ED
32
197
165
1
150
95
0
20
0
0
0
1388.0
122,72
0.8
12.51
70
0
80
KE18500-040-B-ED
KE18500-040-B-ED
40
235
195
1
150
95
0
20
0
0
0
1791.0
122,72
0.8
13.93
60
0
80
KE18500-050-B-ED
KE18500-050-B-ED
50
270
220
1
150
95
0
20
0
0
0
2142.0
122,72
0.8
15.19
50
0
80
KE18500-065-B-ED
KE18500-065-B-ED
65
323
258
1
150
95
0
20
0
0
0
2675.0
122,72
0.8
17.10
50
0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성