KFNA , KFND , GKFNA , GKFND , BKFNA , SKFNA , SKFND , HKFNA , HKFND , CKFNA , CKFND , TKFNA , TKFND , KKFNA , KGKFNA - 위치결정핀 대두 테이퍼 타입-테이퍼 각도 지정・DP공차 선택-수나사-
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/kfna.prj},{NB=KFNAMS6-P6.50-L0-B2.0-E0.5-A15},{MAT=SKS3},{ST=-},{HARD=TH60},{SHP=A},{DTS=M},{PTS=S},{D=6},{P=6.50},{L=0},{B=2.0},{E=0.5},{A=15},{M=M6},{M3D=6},{MPITCH=1.00},{ALT1=},{MH3D=3},{LL23D=4},{MHDEPT=9.5},{MHDEPTDD=2.6},{MHPITCH=0.5},{ALT2=},{ALT3=},{SC=0},{ALT4=},{ALT5=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
W
(W)
[mm]
MH
MH(일반나사)
ⁿ/ₐ
LL2
[mm]
Q
[mm]
KFNAMS3-P3.50-L0-B2.0-E0....
KFNAMS3-P3.50-L0-B2.0-E0....
3
M3
0.0
0
0
2.0
KFNAMS4-P4.50-L0-B2.0-E0....
KFNAMS4-P4.50-L0-B2.0-E0....
4
M4
0.0
0
0
2.0
KFNAMS5-P5.50-L0-B2.0-E0....
KFNAMS5-P5.50-L0-B2.0-E0....
5
M5
0.0
0
0
2.0
KFNAMS6-P6.50-L0-B2.0-E0....
KFNAMS6-P6.50-L0-B2.0-E0....
6
M6
0.0
0
0
2.0
KFNAMS8-P8.50-L0-B2.0-E0....
KFNAMS8-P8.50-L0-B2.0-E0....
8
M8
0.0
0
0
2.0
KFNAMS10-P11.00-L0-B3.0-E...
KFNAMS10-P11.00-L0-B3.0-E...
10
M10
0.0
0
0
3.5
KFNAMS12-P13.00-L0-B3.0-E...
KFNAMS12-P13.00-L0-B3.0-E...
12
M12
0.0
0
0
3.5
KFNAMS16-P17.00-L0-B5.0-E...
KFNAMS16-P17.00-L0-B5.0-E...
16
M16
0.0
0
0
5.0
KFNAMS20-P22.00-L0-B5.0-E...
KFNAMS20-P22.00-L0-B5.0-E...
20
M20
0.0
0
0
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성