目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
KH22EB,KH22ES - 國標E型軸用扣環
PRiCi FA
小零件
扣環·平键·销子
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ggg/g11/kh22eb.prj},{NB=KH22EB1.2},{MAT=Equivalent to Spring Steel},{MAT2=Spring Steel},{SUR=Blackening treatment},{CODE=KH22EB},{MYCODE=P_KH22EB},{VAR02=1.2},{FIX95=PDF},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
公稱直徑
[mm]
FIX04
極限偏差
ⁿ/ₐ
FIX06
H 基本尺寸
[mm]
FIX08
H 公差
ⁿ/ₐ
FIX10
t 基本尺寸
[mm]
FIX12
t 公差
ⁿ/ₐ
FIX14
D max
[mm]
FIX16
d2 基本尺寸
[mm]
FIX18
d2 公差
ⁿ/ₐ
FIX20
m 基本尺寸
[mm]
FIX22
m 公差
ⁿ/ₐ
FIX24
n≥
[mm]
FIX26
d1>
[mm]
KH22EB1.2
KH22EB1.2
相當於彈簧鋼
發黑
KH22EB
1.2
0/-0.14
0.9
±0.08
0.3
+0.03/-0.06
3
1.2
+0.06/0
0.4
+0.14/0
1.0
1.5~2
KH22ES1.5
KH22ES1.5
相當於SUS304
-
KH22ES
1.5
0/-0.14
1.2
±0.125
0.4
+0.03/-0.06
4
1.5
+0.06/0
0.5
+0.14/0
1.0
2~2.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表